Elettrovalvole a comando diretto
Serie PL
2/2 vie - Normalmente Aperta (NO)
3/2 vie - Normalmente Chiusa (NC) e Normalmente Aperta (NO)
3/2 vie - Universale (UNI)
3/2 vie - Normalmente Chiusa (NC) e Normalmente Aperta (NO)
3/2 vie - Universale (UNI)
Le elettrovalvole a comando diretto della Serie PL sono disponibili nella versione normalmente chiusa (NC) e possono essere montate su basi singole o su convogliatori.
N.B.: Tutte le elettrovalvole della Serie PL sono alimentate in corrente continua (DC).
Per alimentazioni in corrente alternata (AC) è necessario utilizzare il connettore con raddrizzatore Mod. 125-900.
N.B.: Tutte le elettrovalvole della Serie PL sono alimentate in corrente continua (DC).
Per alimentazioni in corrente alternata (AC) è necessario utilizzare il connettore con raddrizzatore Mod. 125-900.
Nessuna variante soddisfa i criteri di ricerca
I filtri applicati non corrispondono ad alcun variante
Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
![](https://media.camozzi.com/Shop/login/done.png)
![](https://media.camozzi.com/Shop/login/error.png)
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
![](https://media.camozzi.com/Shop/login/done.png)
![](https://media.camozzi.com/Shop/login/error.png)
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
ESEMPIO DI CODIFICA
PL | 0 | 00 | 3 | 0 | 3 | PL | 2 | 3 |
PL | SERIE |
0 |
ESECUZIONE CORPO 0 = base singola o interfaccia per sottobase o corpo filettato 1 = convogliatore - valvole singolo lato 2 = convogliatore - valvole doppio lato |
00 |
NUMERO POSTI 00 = interfaccia ISO 15218 oppure Serie PD 01 = base singola (solo M5) 02 ÷ 99 = N° posti convogliatore |
3 |
NUMERO VIE - FUNZIONI 0 = convogliatore o base singola 9 = 2/2 vie - NO A = 2/2 vie - NO parte elettrica girata di 180° 3 = 3/2 vie - NC 5 = 3/2 vie - NC parte elettrica girata di 180° 4 = 3/2 vie - NO 6 = 3/2 vie - NO parte elettrica girata di 180° B = 3/2 vie - NO IN-LINE* C = 3/2 vie - NO IN-LINE* parte elettrica girata di 180° 7 = 3/2 vie - UNI 8 = 3/2 vie - UNI parte elettrica girata di 180° |
0 |
ATTACCHI VALVOLA 0 = interfaccia ISO 15218 - 3/2 vie B = interfaccia serie PD - 2/2 vie ATTACCHI CONVOGLIATORE per serie P - PL - PN - W 2 = filettatura M5 - uscite frontali 3 = raccordo per tubo Ø 3 - uscite frontali 4 = raccordo per tubo Ø 4 - uscite frontali 6 = filettatura M5 - uscite inferiori 7 = raccordo per tubo Ø 3 mm - uscite inferiori 8 = raccordo per tubo Ø 4 mm - uscite inferiori |
3 |
DIAMETRO ORIFIZIO B = Ø 0.8 mm 1 = Ø 1.1 mm 3 = Ø 1.5 mm (solo versione NC con pressione 4 ÷ 8 bar) 5 = Ø 1.5 mm 6 = Ø 1.5 mm (solo versione NC con pressione 0 ÷ 3.5 bar) 7 = Ø 1.6 mm |
PL |
MATERIALI PL = corpo PBT - otturatore FKM - altre tenute NBR PF = corpo PBT - tenute FKM SF = corpo PPS - tenute FKM ST = corpo PPS - tenute NBR per bassa temperatura (su richiesta) BF = corpo ottone nichelato - tenute FKM |
2 |
CONNESSIONE ELETTRICA 2 = connessione industriale (9.4 mm) |
3 |
TENSIONE - POTENZA ASSORBITA 1 = 6 V DC - 2.7 W - PBT 2 = 12 V DC - 2.7 W - PBT 3 = 24 V DC - 2.7 W - PBT A = 6 V DC - 2.2 W - PPS B = 12 V DC - 2.2 W - PPS C = 24 V DC - 2.2 W - PPS H = 110 V DC - 3 W - PPS |
FISSAGGIO = con viti di fissaggio per metallo P = con viti per plastica |
|
AZIONAMENTO MANUALE = non richiesto o non applicabile T = mono/bistabile (tipo premi/gira) |
|
OPZIONI = standard OX1 = per ossigeno (residuo non volatile inferiore a 550 mg/m²) |
1-11/11 risultati