text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie KDV

Serie KDV

2/2 vie - Normalmente Chiusa (NC)
2/2 vie - Normalmente Aperta (NO)
3/2 vie - Universale (UNI)
La serie KDV sono elettrovalvole progettate per controllare fluidi critici come liquidi o gas aggressivi, ultrapuri o termosensibili. Queste valvole impediscono al fluido controllato di interagire direttamente con la parte meccanica interna della valvola. Gli orifizi, infatti, vengono aperti o chiusi da una membrana di separazione sul quale agisce un meccanismo azionato da un attuatore a solenoide.

Per la scelta del modello più idoneo all'applicazione, verificare la compatibilità chimica del fluido con i materiali del corpo e delle tenute disponibili.
Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
SPECIFICHE TECNICHE
Funzione 2/2 NC - 2/2 NO - 3/2 NC - 3/2 NO - 3/2 UNI
Funzionamento diretto con membrana di separazione del fluido
Connessioni pneumatiche flangiata per sottobase o manifold
Diametro orifizio 0.8 … 1.3 mm
Coefficiente di flusso kv (l/min) 0.2 ... 0.4
Pressione d’esercizio -0.95 ... 2.0 bar
Temperatura di lavoro 0 ÷ 50 °C (FKM/EPDM) / 10 ÷ 50 °C (FFKM)
Fluido liquidi e gas inerti o corrosivi compatibili con i materiali a contatto
Tempi di risposta ON ≤20 ms - OFF ≤20 ms
Installazione in qualsiasi posizione
MATERIALI IN CONTATTO CON IL FLUIDO
Corpo PEEK
Tenute FKM - EPDM - FFKM
SPECIFICHE ELETTRICHE
Tensione 6 ... 24 V DC - altre tensioni su richiesta
Tolleranza tensione ±5%
Consumo di corrente 4/1 W
Ciclo di lavoro ED 100%
Connessione elettrica connettore mod. 121-8... - cavetti 300 mm
Grado di protezione IP40 con connettore
Esecuzioni speciali su richiesta
Schermo intero
La tua configurazione
ESEMPIO DI CODIFICA
KDV 1 6 0 B0 3 G 1 8 M
KDV SERIE
1 ESECUZIONE CORPO
1 = corpo flangiato per sottobase
6 NUMERO VIE - FUNZIONI
1 = 2/2 vie - NC
2 = 2/2 vie - NO
6 = 3/2 vie - UNI
0 CONNESSIONI PNEUMATICHE
0 = su sottobase o manifold
B0 DIAMETRO ORIFIZIO
A8 = Ø 0.8 mm
B0 = Ø 1.0 mm
B3 = Ø 1.3 mm
3 MATERIALE TENUTE
3 = FKM
4 = EPDM
5 = FFKM
G MATERIALE CORPO
G = PEEK
1 CONNESSIONE ELETTRICA
1 = connettore 90° con protezione e led
B = connettore in linea con protezione e led
F = cavetti 90° 300 mm con protezione e led
W = cavetti in linea 300 mm con protezione e led
8 TENSIONE - POTENZA ASSORBITA
6 = 6 V DC - 4/1 W
7 = 12 V DC - 4/1 W
8 = 24 V DC - 4/1 W
M ACCESSORI DI FISSAGGIO
M = viti di fissaggio
OPZIONI
(vuoto) = nessuna
We think you are in United States.
Update your location?