Elettrovalvola - connettore in linea
Serie KDV
La fornitura comprende:
1x guarnizione interfaccia
2x viti M2x6
* aggiungere
- MATERIALE TENUTE
- TENSIONE (vedi ESEMPIO DI CODIFICA)
1x guarnizione interfaccia
2x viti M2x6
* aggiungere
- MATERIALE TENUTE
- TENSIONE (vedi ESEMPIO DI CODIFICA)
Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Non sono presenti codici vendibili online
Cerca nella tab "Accessori" per il configuratore
![](https://media.camozzi.com/Shop/login/done.png)
![](https://media.camozzi.com/Shop/login/error.png)
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
![](https://media.camozzi.com/Shop/login/done.png)
![](https://media.camozzi.com/Shop/login/error.png)
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
ESEMPIO DI CODIFICA
KDV | 1 | 6 | 0 | B0 | 3 | G | 1 | 8 | M |
KDV | SERIE |
1 |
ESECUZIONE CORPO 1 = corpo flangiato per sottobase |
6 |
NUMERO VIE - FUNZIONI 1 = 2/2 vie - NC 2 = 2/2 vie - NO 6 = 3/2 vie - UNI |
0 |
CONNESSIONI PNEUMATICHE 0 = su sottobase o manifold |
B0 |
DIAMETRO ORIFIZIO A8 = Ø 0.8 mm B0 = Ø 1.0 mm B3 = Ø 1.3 mm |
3 |
MATERIALE TENUTE 3 = FKM 4 = EPDM 5 = FFKM |
G |
MATERIALE CORPO G = PEEK |
1 |
CONNESSIONE ELETTRICA 1 = connettore 90° con protezione e led B = connettore in linea con protezione e led F = cavetti 90° 300 mm con protezione e led W = cavetti in linea 300 mm con protezione e led |
8 |
TENSIONE - POTENZA ASSORBITA 6 = 6 V DC - 4/1 W 7 = 12 V DC - 4/1 W 8 = 24 V DC - 4/1 W |
M |
ACCESSORI DI FISSAGGIO M = viti di fissaggio |
OPZIONI (vuoto) = nessuna |
Mod. | Funzione | Orifizio Ø (mm) | Potenza (W) | Pressione min÷max (bar) | Materiale corpo | Materiale tenute | Potenza (W) | Simbolo |
KDV110-A8*G-B*M | 2/2 NC | 0.8 | 0.2 | -0.95 ÷ 2.0 | PEEK | FKM / EPDM / FFKM | 4/1 | EV01 |
KDV110-B0*G-B*M | 2/2 NC | 1.0 | 0.3 | -0.95 ÷ 1.5 | PEEK | FKM / EPDM / FFKM | 4/1 | EV01 |
KDV110-B3*G-B*M | 2/2 NC | 1.3 | 0.4 | -0.95 ÷ 1.0 | PEEK | FKM / EPDM / FFKM | 4/1 | EV01 |
KDV120-A8*G-B*M | 2/2 NO | 0.8 | 0.2 | -0.95 ÷ 2.0 | PEEK | FKM / EPDM / FFKM | 4/1 | EV02 |
KDV120-B0*G-B*M | 2/2 NO | 1.0 | 0.3 | -0.95 ÷ 1.5 | PEEK | FKM / EPDM / FFKM | 4/1 | EV02 |
KDV120-B3*G-B*M | 2/2 NO | 1.3 | 0.4 | -0.95 ÷ 1.0 | PEEK | FKM / EPDM / FFKM | 4/1 | EV02 |
KDV160-A8*G-B*M | 3/2 UNI | 0.8 | 0.2 | -0.95 ÷ 2.0 | PEEK | FKM / EPDM / FFKM | 4/1 | EV64 |
KDV160-B0*G-B*M | 3/2 UNI | 1.0 | 0.3 | -0.95 ÷ 1.5 | PEEK | FKM / EPDM / FFKM | 4/1 | EV64 |
KDV160-B3*G-B*M | 3/2 UNI | 1.3 | 0.4 | -0.95 ÷ 1.0 | PEEK | FKM / EPDM / FFKM | 4/1 | EV64 |