Elettrovalvole a comando diretto
Serie P
3/2 vie - Normalmente chiusa (NC) e Normalmente Aperta (NO)
Le elettrovalvole a comando diretto della Serie P sono disponibili nelle versioni 3/2 vie normalmente chiusa (NC) e normalmente aperta (NO).
Entrambe le versioni possono essere montate su basi singole o su convogliatori e sono dotate di intervento manuale monostabile.
N.B.: Tutte le elettrovalvole della Serie P sono alimentate in corrente continua (DC).
Per alimentazioni in corrente alternata (AC) è necessario utilizzare il connettore con raddrizzatore Mod. 125-900.
Entrambe le versioni possono essere montate su basi singole o su convogliatori e sono dotate di intervento manuale monostabile.
N.B.: Tutte le elettrovalvole della Serie P sono alimentate in corrente continua (DC).
Per alimentazioni in corrente alternata (AC) è necessario utilizzare il connettore con raddrizzatore Mod. 125-900.
Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
SPECIFICHE TECNICHE | |
Funzione | 3/2 NC - 3/2 NO |
Funzionamento | diretto ad otturatore |
Connessioni pneumatiche | su sottobase interfaccia ISO 15218 |
Diametro orifizio | 0,8 … 1,5 mm |
Coefficiente di flusso kv (l/min) | 0,21 … 0,54 |
Pressione d’esercizio | 0 ÷ 3 … 10 bar |
Temperatura di lavoro | 0 ÷ 50 °C |
Fluido | aria filtrata classe [5:4:4] secondo ISO 8573-1:2010 (viscosità olio max. 32 cSt), gas inerti |
Tempi di risposta (ISO 12238) | ON <10 ms - OFF <15 ms |
Azionamento manuale | monostabile |
Installazione | in qualsiasi posizione |
MATERIALI IN CONTATTO CON IL FLUIDO | |
Corpo | PBT |
Tenute | PU - NBR - FKM - EPDM |
Parti interne | acciaio inox |
SPECIFICHE ELETTRICHE | |
Tensione | 12 … 110 V DC - 24 … 110 V AC 50/60 Hz - altre tensioni su richiesta |
Tolleranza tensione | ±10% |
Consumo di corrente | 1 ... 2 W |
Ciclo di lavoro | ED 100% |
Connessione elettrica | connettore standard industriale (9.4 mm) |
Grado di protezione | IP65 con connettore |
Esecuzioni speciali su richiesta |
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
ESEMPIO DI CODIFICA
P | 0 | 00 | 3 | 0 | 3 | P | 5 | 3 |
P | SERIE |
0 |
ESECUZIONE CORPO 0 = base singola (solo M5) o interfaccia 1 = convogliatore singolo 2 = convogliatore doppio |
00 |
NUMERO POSTI 00 = interfaccia ISO 15218 01 = base singola (solo M5) 02 ÷ 99 = N° posti convogliatore |
3 |
NUMERO VIE - FUNZIONI 0 = convogliatore o base singola 3 = 3/2 vie - NC 4 = 3/2 vie - NO 5 = 3/2 vie - NC parte elettrica girata di 180° 6 = 3/2 vie - NO parte elettrica girata di 180° |
0 |
ATTACCHI VALVOLA 0 = interfaccia ISO 15218 ATTACCHI CONVOGLIATORE per serie P - PL - PN - W 2 = filettatura M5 - uscite frontali 3 = raccordo per tubo Ø 3 mm - uscite frontali 4 = raccordo per tubo Ø 4 mm - uscite frontali 6 = filettatura M5 - uscite inferiori 7 = raccordo per tubo Ø 3 mm - uscite inferiori 8 = raccordo per tubo Ø 4 mm - uscite inferiori |
3 |
DIAMETRO ORIFIZIO 1 = Ø 0.8 mm 3 = Ø 1.5 mm 5 = Ø 1.1 mm - per versioni NC 6 = Ø 1.5 mm - per versioni NC con tolleranza tensione -25% ÷ +10% 5 = Ø 0.9 mm - per versioni NO |
P |
MATERIALI E = corpo PBT - tenute EPDM F = corpo PBT - tenute FKM P = corpo PBT - tenute NBR - FKM - PU |
5 |
CONNESSIONE ELETTRICA 5 = standard industriale (9.4 mm) |
3 |
TENSIONE - POTENZA ASSORBITA 2 = 12 V DC - 2 W (1 W solo per versione NC - Ø 0.8 mm) B = 24 V 50/60 Hz - 2 W 3 = 24 V DC - 2 W (1 W solo per versione NC - Ø 0.8 mm) C = 48 V 50/60 Hz - 2 W 4 = 48 V DC - 2 W D = 110 V 50/60 Hz - 2W 6 = 110 V DC - 2 W |
FISSAGGIO = viti di fissaggio per metallo P = viti di fissaggio per plastica |
|
OPZIONI = standard OX1 = per ossigeno (residuo non volatile inferiore a 550 mg/m²) OX2 = per ossigeno (residuo non volatile inferiore a 33 mg/m²) |
1-9/9 risultati