text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie W

Serie W

3/2 vie - Normalmente Chiusa (NC) e Normalmente Aperta (NO)
Le elettrovalvole a comando diretto della Serie W sono disponibili nelle versioni 3/2 vie normalmente chiusa (NC) e normalmente aperta (NO).
Entrambe le versioni possono essere montate su basi singole o su convogliatori e sono dotate di intervento manuale monostabile.

Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
SPECIFICHE TECNICHE
Funzione 3/2 NC - 3/2 NO
Funzionamento diretto ad otturatore
Connessioni pneumatiche su sottobase interfaccia ISO 15218
Diametro orifizio 0,8 … 1,5 mm
Coefficiente di flusso kv (l/min) 0,21 … 0,54
Pressione d’esercizio 0 ÷ 5 … 10 bar
Temperatura di lavoro 0 ÷ 50 °C
Fluido aria filtrata classe [5:4:4] secondo ISO 8573-1:2010 (viscosità olio max. 32 cSt), gas inerti
Tempi di risposta (ISO 12238) ON <10 ms - OFF <15 ms
Azionamento manuale monostabile
Installazione in qualsiasi posizione
MATERIALI IN CONTATTO CON IL FLUIDO
Corpo PBT
Tenute PU - NBR - FKM - EPDM
Parti interne acciaio inox
SPECIFICHE ELETTRICHE
Tensione 12 ... 48 V DC - altre tensioni su richiesta
Tolleranza tensione ±10%
Consumo di corrente 2 W - 1 W (solo 24 V DC)
Ciclo di lavoro ED 100%
Connessione elettrica connettore DIN EN 175 301-803-C (8 mm) - cavetti 300 mm
Grado di protezione IP65 con connettore
Esecuzioni speciali su richiesta
Schermo intero
La tua configurazione
ESEMPIO DI CODIFICA
W 0 00 3 0 3 W 2 3
W SERIE
0 ESECUZIONE CORPO
0 = base singola (solo M5) o interfaccia
1 = convogliatore singolo
2 = convogliatore doppio
00 NUMERO POSTI
00 = interfaccia ISO 15218
01 = base singola (solo M5)
02 ÷ 99 = N° posti convogliatore
3 NUMERO VIE - FUNZIONI
0 = convogliatore o base singola
3 = 3/2 vie - NC
4 = 3/2 vie - NO
5 = 3/2 vie - NC parte elettrica girata di 180°
6 = 3/2 vie - NO parte elettrica girata di 180°
0 ATTACCHI VALVOLA
0 = interfaccia ISO 15218

ATTACCHI CONVOGLIATORE per serie P - PL - PN - W
2 = filettatura M5 - uscite frontali
3 = raccordo per tubo Ø 3 mm - uscite frontali
4 = raccordo per tubo Ø 4 mm - uscite frontali
6 = filettatura M5 - uscite inferiori
7 = raccordo per tubo Ø 3 mm - uscite inferiori
8 = raccordo per tubo Ø 4 mm - uscite inferiori
3 DIAMETRO ORIFIZIO
1 = Ø 0.8 mm
3 = Ø 1.5 mm
5 = Ø 1.1 mm - per versioni NC
6 = Ø 1.5 mm - per versioni NC con tolleranza tensione -25% ÷ +10%
5 = Ø 0.9 mm - per versioni NO
W MATERIALI
E = corpo PBT - tenute EPDM
F = corpo PBT - tenute FKM
W = corpo PBT - tenute NBR - FKM - PU
2 CONNESSIONE ELETTRICA
1 = cavetti 300 mm
2 = DIN EN 175 301-803-C (8 mm)
3 TENSIONE - POTENZA ASSORBITA
2 = 12 V DC - 2 W
3 = 24 V DC - 1 W - solo per versione NC Ø 0.8 mm
3 = 24 V DC - 2 W
4 = 48 V DC - 2 W
FISSAGGIO
= viti di fissaggio per metallo
P = viti di fissaggio per plastica
OPZIONI:
= standard
OX1 = per ossigeno (residuo non volatile inferiore a 550 mg/m²)
OX2 = per ossigeno (residuo non volatile inferiore a 33 mg/m²)
We think you are in United States.
Update your location?