Racores super-rápidos push-in
Los racores superrápidos representan una solución innovadora en el mundo de los racores industriales. Se distinguen por su rápida instalación, permitiendo la conexión inmediata y segura de tubos y mangueras en diversas aplicaciones y sectores industriales.
Added to Your Shopping Cart
Características y ventajas
El mecanismo de conexión instantánea es especialmente apreciado por su sencillez: para conectar un tubo o manguera, basta con introducirlo en el racor hasta que llegue al fondo. A menudo, un «clic» indica que está bien sujeto. Este sistema elimina la necesidad de atornillar u otros métodos laboriosos para fijarlo al racor.
- Instalación rápida: su principal característica es la rapidez de conexión y desconexión, lo que simplifica considerablemente las operaciones de montaje y mantenimiento, reduciendo los tiempos de inactividad.
- Durabilidad y robustez: conocidos por su resistencia y durabilidad, incluso con un uso intenso y en entornos críticos.
- Sellado óptimo: aseguran una estanqueidad óptima en una amplia gama de presiones y temperaturas, garantizando un flujo eficaz y reduciendo las pérdidas de presión.
- Versatilidad de uso: apto para una gran variedad de fluidos (aire, agua, vapor) y diferentes condiciones ambientales, incluidos los entornos agresivos.
Por qué elegir los racores superrápidos de Camozzi Automation
Con más de 60 años de experiencia en la elaboración y producción de esta familia de productos, Camozzi Automation ofrece una amplia selección de racores superrápidos que utilizan materiales avanzados de alta calidad, desde tecnopolímeros hasta latón niquelado y acero inoxidable. Presentan un diseño compacto y ligero, una gran versatilidad y una amplia variedad de modelos y roscas.
Aplicaciones comunes
En general, el uso de racores superrápidos aumenta constantemente debido a su facilidad y versatilidad de uso, así como a las múltiples ventajas antes mencionadas. Esto los hace compatibles con una amplia gama de aplicaciones industriales y entornos operativos. Los racores superrápidos, también conocidos como racores instantáneos, son habituales en la automatización industrial, donde se utilizan para conectar mangueras flexibles utilizadas para transportar fluidos como aire, agua y vapor, incluso en condiciones ambientales adversas. Son muy utilizados en la industria alimentaria, donde se prefieren los racores rápidos de acero inoxidable o materiales especiales para uso alimentario por su higiene y resistencia a la corrosión. También son muy utilizados en los sectores de regulación de temperatura y refrigeración, ya que desempeñan un papel importante en el correcto funcionamiento de los circuitos de regulación de temperatura. Además, son componentes estratégicos para las aplicaciones neumáticas, ya que proporcionan un flujo total a través del tubo flexible sin pérdida de presión, lo que resulta esencial en este sector. Por último, los racores rápidos se utilizan para la refrigeración de componentes electrónicos, donde su estanqueidad óptima puede ser crucial para evitar daños en componentes sensibles.
Product Availability by Store Location
Hours