text.skipToContent text.skipToNavigation
Mod. 122

Mod. 122

Pantalla completa
Tu configuración

Conectores



Mod. Descripción Color Tensión de trabajo Retención de cable Fuerza de sujeción
122-601 conector, diodo + LED transparent 24 V DC PG9 0,5 Nm
122-701 conector, varistor + LED transparent 24 V AC/DC PG9 0,5 Nm
122-702 conector, varistor + LED transparent 110 V AC/DC PG9 0,5 Nm
122-703 conector, varistor + LED transparent 230 V AC/DC PG9 0,5 Nm
122-800 conector, sin electrónica negro - PG9 0,5 Nm
122-800EX conector, sin electrónica negro - PG9 0,5 Nm


Conectores Mod. 122-... DIN EN 175 301-803-B

Para bobinas Mod. U7/U7*EX, G7 y B7

Mod. 122-800EX:  para bobinas mod. U7*EX certificados ATEX, con tornillo mod. TORX destornillamiento.



Mod. Descripción Color Tensión de trabajo Retención de cable Fuerza de sujeción
122-601 conector, diodo + LED transparent 24 V DC PG9 0,5 Nm
122-701 conector, varistor + LED transparent 24 V AC/DC PG9 0,5 Nm
122-702 conector, varistor + LED transparent 110 V AC/DC PG9 0,5 Nm
122-703 conector, varistor + LED transparent 230 V AC/DC PG9 0,5 Nm
122-800 conector, sin electrónica negro - PG9 0,5 Nm
122-800EX conector, sin electrónica negro - PG9 0,5 Nm
122-800UL conector, sin electrónica negro - PG9 0.5 Nm


Conectores Mod. 122-800 DIN 43650

Sólo para tamaño 22 mm

Mod. 122-800EX: para solenoides Mod. U7*EX certificados ATEX, con tornillo Mod. TORX destornillamiento.



Mod. Descripción Color Tensión de trabajo Retención de cable Fuerza de sujeción
122-800 conector, sin electrónica negro - PG9 0,5 Nm
122-800EX conector, sin electrónica negro - PG9 0,5 Nm


Conector Mod. 122-800 DIN 43650 (PG)



Mod. Fuerzas de agarre (Nm)
122-800 0,5


We think you are in United States.
Update your location?