text.skipToContent text.skipToNavigation
Mod. CSD

Mod. CSD

Series
Accessories
2 Products found
Sensor magnético - CSD-D-334
Mod. CSD
Sensor magnético - CSD-D-334-5
Mod. CSD
Pantalla completa
Tu configuración
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN SERIE CST, CSV, CSH
CS T 2 2 0 N 5 EX
CS SERIE:
T TIPO DE RANURA:
T = ranura en T
V = ranura en V
H = ranura en H
2 FUNCIONAMIENTO:
2 = reed NO
3 = Magnetoresistivo
4 = reed NC
5 = efecto Hall
2 CONEXIONES:
2 = 2 hilos (sólo Reed)
3 = 3 hilos
5 = 2 hilos con conector M8 (sólo Reed)
6 = 3 hilos con conector M8
0 TENSIONES DE ALIMENTACIÓN:
0 = 10 ÷ 110 V DC; 10 ÷ 230 V AC (PNP)
1 = 30 ÷ 110 V DC; 30 ÷ 230 V AC (PNP)
2 = 3 hilos cst (PNP)
3 = 10 ÷ 30 V AC/DC (PNP)
4 = 10 ÷ 27 V DC (PNP)
N NOTA (sólo CST/CSV-250N):
N = según norma
5 LONGITUD DEL CABLE:
= 2 m (sólo CST y CSV)
2 = 2 m (sólo CSH)
5 = 5 m
EX
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN SERIE CSB, CSC, CSD
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN SERIE CST, CSV, CSH

Sensores magnéticos, cable 3 hilos, ranura en D



Mod. Funcionamiento Conexión Tensión Salida Corriente Máx. Carga Máx Protección L = long. del cabo
CSD-D-334 Magnetoresistivo 3 hilos 10 ÷ 27 V DC PNP 200 mA 6W Contra al inversión de polaridad, contra sobretensiones de la carga 2 m
CSD-D-334-5 Magnetoresistivo 3 hilos 10 ÷ 27 V DC PNP 200 mA 6W Contra al inversión de polaridad, contra sobretensiones de la carga 5 m
CSD-D-374 Magnetoresistivo 3 hilos 10 ÷ 27 V DC NPN 200 mA 6W Contra al inversión de polaridad, contra sobretensiones de la carga 2 m
CSD-D-374-5 Magnetoresistivo 3 hilos 10 ÷ 27 V DC NPN 200 mA 6W Contra al inversión de polaridad, contra sobretensiones de la carga 5 m


Sensores de proximidad magnéticos Serie CSD, cable de 3 hilos, ranura en D



Mod. Funcionamiento Conexión Tensión Salida Corriente Máx. Carga Máx Protección L = long. del cabo
CSD-D-334 Magnetorresistivo 3 hilos 10 ÷ 27 V DC PNP 200 mA 6W Contra inversión de polaridad y sobretensión 2 m


Sensores de proximidad magnéticos Serie CSD, cable de 3 hilos, ranura en D



Mod. Funcionamiento Conexión Tensión Salida Corriente Máx. Carga Máx Protección L = long. del cabo
CSD-D-334 Magnetorresistivo 3 hilos 10 ÷ 27 V DC PNP 200 mA 6W Contra inversión de polaridad y sobretensión 2 m


Sensores magnéticos, cable 3 hilos, ranura en D Mod. CSD



Mod. Funcionamiento Conexión Tensión Salida Corriente Máx. Carga Máx Protección L = long. del cabo
CSD-D-334 Magnetoresistivo 3 hilos 10 ÷ 27 V DC PNP 200 mA 6W Contra al inversión de polaridad, contra sobretensiones de la carga 2 m
CSD-D-334-5 Magnetoresistivo 3 hilos 10 ÷ 27 V DC PNP 200 mA 6W Contra al inversión de polaridad, contra sobretensiones de la carga 5 m


Sensores magnéticos, cable 3 hilos, ranura en D



Mod. Funcionamiento Conexión Tensión Salida Corriente Máx. Carga Máx Protección L = long. del cabo
CSD-D-334 Magnetoresistivo 3 hilos 10 ÷ 27 V DC PNP 200 mA 6W Contra al inversión de polaridad, contra sobretensiones de la carga 2 m
CSD-D-334-5 Magnetoresistivo 3 hilos 10 ÷ 27 V DC PNP 200 mA 6W Contra al inversión de polaridad, contra sobretensiones de la carga 5 m
CSD-D-374 Magnetoresistivo 3 hilos 10 ÷ 27 V DC NPN 200 mA 6W Contra al inversión de polaridad, contra sobretensiones de la carga 2 m
CSD-D-374-5 Magnetoresistivo 3 hilos 10 ÷ 27 V DC NPN 200 mA 6W Contra al inversión de polaridad, contra sobretensiones de la carga 5 m


Sensores magnéticos, cable 3 hilos, ranura en D



Mod. Funcionamiento Conexión Tensión Salida Corriente Máx. Carga Máx Protección L = long. del cabo
CSD-D-334 Magnetoresistive 3 wires 10 ÷ 27 V DC PNP 200 mA 6W Contra inversión de polaridad y sobretensión 2 m
CSD-D-334-5 Magnetoresistive 3 wires 10 ÷ 27 V DC PNP 200 mA 6W Contra inversión de polaridad y sobretensión 5 m


Sensores magnéticos, cable 3 hilos, ranura en D



Mod. Funcionamiento Conexión Tensión Salida Corriente Máx. Carga Máx Protección L = long. del cabo
CSD-D-334 Magnetorresistivo 3 hilos 10 ÷ 27 V DC PNP 200 mA 6W Contra inversión de polaridad y sobretensión 2 m


Sensores magnéticos, cable 3 hilos, ranura en D



Mod. Funcionamiento Conexión Tensión Salida Corriente Máx. Carga Máx Protección L = long. del cabo
CSD-D-334 Magnetorresistivo 3 hilos 10 ÷ 27 V DC PNP 200 mA 6W Contra inversión de polaridad y sobretensión 2 m


Sensores de proximidad magnéticos Serie CSD, cable de 3 hilos, ranura en D



Mod. Funcionamiento Conexión Tensión Salida Corriente Máx. Carga Máx Protección L = long. del cabo
CSD-D-334 Magnetorresistivo 3 hilos 10 ÷ 27 V DC PNP 200 mA 6W Contra inversión de polaridad y sobretensión 2 m


Sensores magnéticos, cable 3 hilos, ranura en D



Mod. Funcionamiento Conexión Tensión Salida Corriente Máx. Carga Máx Protección L = long. del cabo
CSD-D-334 Magnetorresistivo 3 hilos 10 ÷ 27 V DC PNP 200 mA 6W Contra inversión de polaridad y sobretensión 2 m


Sensores magnéticos, cable 3 hilos, ranura en D



Mod. Funcionamiento Conexión Tensión Salida Corriente Máx. Carga Máx Protección L = long. del cabo
CSD-D-334 Magnetoresistivo 3 hilos 10 ÷ 27 V DC PNP 200 mA 6W Contra al inversión de polaridad, contra sobretensiones de la carga 2 m
CSD-D-334-5 Magnetoresistivo 3 hilos 10 ÷ 27 V DC PNP 200 mA 6W Contra al inversión de polaridad, contra sobretensiones de la carga 5 m
CSD-D-374 Magnetoresistivo 3 hilos 10 ÷ 27 V DC NPN 200 mA 6W Contra al inversión de polaridad, contra sobretensiones de la carga 2 m
CSD-D-374-5 Magnetoresistivo 3 hilos 10 ÷ 27 V DC NPN 200 mA 6W Contra al inversión de polaridad, contra sobretensiones de la carga 5 m


Sensores magnéticos, cable 3 hilos, ranura en D



Mod. Funcionamiento Conexión Tensión Salida Corriente Máx. Carga Máx Protección L = long. del cabo
CSD-D-334 Magnetoresistivo 3 hilos 10 ÷ 27 V DC PNP 200 mA 6W Contra al inversión de polaridad, contra sobretensiones de la carga 2 m
CSD-D-334-5 Magnetoresistivo 3 hilos 10 ÷ 27 V DC PNP 200 mA 6W Contra al inversión de polaridad, contra sobretensiones de la carga 5 m
CSD-D-374 Magnetoresistivo 3 hilos 10 ÷ 27 V DC NPN 200 mA 6W Contra al inversión de polaridad, contra sobretensiones de la carga 2 m
CSD-D-374-5 Magnetoresistivo 3 hilos 10 ÷ 27 V DC NPN 200 mA 6W Contra al inversión de polaridad, contra sobretensiones de la carga 5 m


We think you are in United States.
Update your location?