addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
Mod. | Descripción | Color | Tensión de trabajo | Longitud del cable (L) | Retención de cable | Fuerza de sujeción |
122-571-1 | cable moldeado, varistor + Led | negro | 24 V AC/DC | 1000 mm | - | 0,5 Nm |
122-571-2 | cable moldeado, varistor + Led | negro | 24 V AC/DC | 2000 mm | - | 0,5 Nm |
122-571-3 | cable moldeado, varistor + Led | negro | 24 V AC/DC | 3000 mm | - | 0,5 Nm |
122-571-5 | cable moldeado, varistor + Led | negro | 24 V AC/DC | 5000 mm | - | 0,5 Nm |
122-571-10 | cable moldeado, varistor + Led | negro | 24 V AC/DC | 10000 mm | - | 0,5 Nm |
Mod. | Descripción | Color | Tensión de trabajo | Longitud del cable (L) | Retención de cable | Fuerza de sujeción |
122-550-1 | cable moldeado, sin electrónica | negro | - | 1000 mm | - | 0,5 Nm |
122-550-5 | cable moldeado, sin electrónica | negro | - | 5000 mm | - | 0,5 Nm |