text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie D

Serie D

3/2; 2x3/2; 5/2; 5/3-vías
Con salidas en el cuerpo - Para montaje individual o sobre base
Tamaño 10,5 - 25 mm
Camozzi ha desarrollado una nueva serie de válvulas para aplicaciones con espacio de instalación limitado donde es necesario tener los elementos de control lo más cerca posible del actuador.
Las válvulas con cuerpo roscado se pueden utilizar individualmente o montar en placa base. La versión subbase permite una aplicación más limpia.
Gracias a su robusto cuerpo en aluminio, las válvulas de la Serie D garantizan la máxima fiabilidad incluso en condiciones de funcionamiento difíciles.

Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Valve construction tipo corredera
Valve functions 3/2 NC/NO; 2x3/2 NC/NO/NC+NO; 5/2; 5/3 CC/CO/CP
Materiales cuerpo, corredera, bases = AL; tapas finales = tecnopolímero; juntas = HNBR
Puertos M7 - 3/8
Ambient temperature 0°C mín. + 50° C máx.
Fluido Aire comprimido, filtrado y no lubricado clase 7.4.4 según ISO 8573-1:2010.
Caso sea necesaria la lubricación, utilice únicamente aceites con viscosidad máxima de 32 Cst y la versión con servopiloto externo.
La calidad del aire para el servopiloto debe ser de clase 7.4.4 según ISO 8573-1:2010.
Tensión 24V DC
Tolerancia de tensión ± 10%
Consumo de energía 1W
Class of insulation clase F
Clase de protección IP65 con conector EN 175301 C (actuación “3” Ex DIN, 43650)*
IP65 con conector M8 (actuación “C”)*
IP40 con microconector (actuación “E”)*
*Ver ejemplo de codificación
Pantalla completa
Tu configuración
ESEMPIO DI CODIFICA MANIFOLD
DC A 1 0 - 12
DC SERIE
A COLECTOR
A = para válvulas tipo VA
1 TAMAÑO
1 = TAMAÑO 10,5
2 = 16 mm
4 = 25 mm
0 TIPO DE CUERPO
0 = cuerpo para montar en la subbase
12 2 N° DE POSICIONES
2
3
4
...

16
17 (no D4)
18 (no D4)
19 (no D4)
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN DE LA PALCA BASE CON VÁLVULAS Y ACCESORIOS
DC A 1 E P MBMXCVB 3BX2AB CSL R
DC SERIE
A PLACA BASE CON VÁLVULAS
A = Para válvula de tipo VA
1 TAMAÑO
1 = SIZE 10,5
4 = SIZE 25
E ACTUACIÓN
E = Eléctrica (sólo para D1)
3 = Eléctrica con solenoide 15 mm (solo para D4)
C = Eléctrica con conector M8 (solo para D1)
P = Neumática
P TIPO DE MANDO MANUAL
P = pulsador (sólo para D1)
R = pulsar y girar
0 = sin mando manual (para la versión P)
MBMXCVB TIPO DE VÁLVULA / ELECTROVÁLVULA
M (MZ) = 5/2 Monoestable
B (BZ) = 5/2 Biestable
C (CZ) = 2 x 3/2 NC
A (AZ) = 2 x 3/2 NO
G (GZ) = 2 x 3/2 (NC + NO)
V (VZ) = 5/3 CC
K (KZ) = 5/3 CO
N (NZ) = 5/3 CP
L = Posición libre
X = Alimentación y escape adicionales
Y = Alimentación y escape con silenciador adicionales

(.Z) =Versión con servo piloto externo, no para versión neumática
Accesorios para servo externos:
Ø4 (D1) 6512 4-M5
Ø6 (D4) 6512 6-M5
3BX2AB CONEXIONES EN POSICIONES DE VÁLVULAS

T = Roscadas
A = Fittings Ø4 (D1)
B = Fittings Ø6 (D1)
C = Fittings Ø8 (D2)
D = Fittings Ø10 (D2)
E = Fittings Ø12 (D4)
F = Fittings Ø14 (D4)
L = Posición libre (código D1AVA-L)
X = Suministro y escape adicionales (código D1AVA-X)
Y = Suministro y escape con silenciador adicionales (código D1AVA-Y)
CSL CONEXIONES DE LA PLACA BASE

T = Roscadas

C = Racores Ø 8 (D1), 6512 8-1/8-M
CS = Racores Ø 8 (D1), 6512 8-1/8-M - Silenciador 2931 1/8
C L/R = Racores Ø 8 (D1) + Tapas (lado izquierdo/derecho)
CS L/R = Racores Ø 8 (D1) - Silenciador 2931 1/8 - Tapas (lado izquierdo/derecho)

D = Racores Ø 10 (D4), S6510 10-1/2
DS = Racores Ø 10 (D4), S6510 10-1/2 - Silenciador 2931 1/2
D L/R = Racores Ø 10 (D4), S6510 10-1/2 - Tapas (lado izquierdo/derecho)
DS L/R = Racores Ø 10 (D4), S6510 10-1/2 - Silenciador 2931 1/2 - Tapas (lado izquierdo/derecho)

E = Racores Ø 12 (D4), S6510 12-1/2
ES = Racores Ø 12 (D4), S6510 12-1/2 - Silenciador 2931 1/2
E L/R = Racores Ø 12 (D4), S6510 12-1/2 + Tapas (lado izquierdo/derecho)
ES L/R = Racoress Ø 12 (D4), S6510 12-1/2 + Silenciador 2931 1/2 - Tapas (lado izquierdo/derecho)

F = Racores Ø 14 (D4), S6510 14-1/2
FS = Racores Ø 14 (D4), S6510 14-1/2 - Silenciador 2931 1/2
F L/R = Racores Ø 14 (D4), S6510 14-1/2 - Tapas (lado izquierdo/derecho)
FS L/R = Racores Ø 14 (D4), S6510 14-1/2 - Silenciador 2931 1/2 - Tapas (lado izquierdo/derecho)

G = Racores Ø 16 (D4), S6510 16-1/2
GS = Racores Ø 16 (D4), S6510 16-1/2 - Silenciador 2931 1/2
G L/R = Racores Ø 16 (D4), S6510 16-1/2 - Tapas (lado izquierdo/derecho)
GS L/R = Racores Ø 16 (D4), S6510 16-1/2 - Silenciador 2931 1/2 - Tapas (lado izquierdo/derecho)

(.S) Versión con silenciador
R FIJACIÓN:
= Directa
R = Orificio para carril DIN (solo para D1)
In case of the same consecutive codes, group them and indicate the total quantity, for example:
DCA1EP-MMMYCCVG-BBBYBAAA-CSL-R
DCA1EP-3MY2CVG-3BYB3A-CSL-R

*** VERSION 3, through the connector with rectifier bridge, can be used for AC applications.
(see the connectors at the end of the section)
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
D 1 E VA - B P - BS
D SERIE
1 TAMAÑO
1 = 10,5 mm
2 = 16 mm
4 = 25 mm
E ACTUACIÓN
E = eléctrica (D1 e D2)
3 = eléctrica 15 mm (D2 e D4)
C = eléctrica con conexiones M8 (D1 e D2)
P = neumática
VA COMPONENTE
VA = válvula con cuerpo roscado
B TIPO DE ELECTROVALVULA
M = 5/2 monostable
B = 5/2 bistable
P = 3/2 NC
Q = 3/2 NO
C = 2 x 3/2 NC
A = 2 x 3/2 NO
G = 2 x 3/2 (NC+NO)
N = 5/3 CP
V = 5/3 CC
K = 5/3 CO
ELECTROVALVULA CON SERVOPILOTO EXTERNO
MZ = 5/2 monostable
BZ = 5/2 bistable
PZ = 3/2 NC QZ = 3/2 NO
CZ = 2 x 3/2 NC
AZ = 2 x 3/2 NO
GZ = 2 x 3/2 (NC+NO)
NZ = 5/3 CP
VZ = 5/3 CC
KZ = 5/3 CO
P TIPO DE MANDO MANUAL
P = pulsador (no para D4)
R = pulsar y girar
0 = sin mando manual (para la versión P)
BS CONEXIONES
T = rosca
A (AS) = Ø4 (D1) accesorios 6512 4-M7-M (silenciador 2931 M7)
B (BS) = Ø6 (D1) accesorios 6512 6-M7-M (silenciador 2931 M7)
D (DS) = Ø10 (D4) accesorios 6512 10-3/8 (silenciador 2931 3/8)
E (ES) = Ø12 (D4) accesorios 6512 12-3/8 (silenciador 2931 3/8)
F (FS) = Ø14 (D4) accesorios 6512 14-3/8 (silenciador 2931 3/8)
AS = Ø4 (D1) accesorios 6512 4-M7-M (silenziatori 2931 M7)
BS = Ø6 (D1) accesorios 6512 6-M7-M (silenziatori 2931 M7) Ø6 (D2) S6510 6-1/4 + 2921 1/4
CS = Ø8 (D2) accesorios S6510 8-1/4 (silenziatori 2921 1/4)
DS = Ø10 (D2) accesorios 6512 10-1/4-M (silenziatori 2921 1/4 Ø10 S6510 10-3/8 + 2921 3/8)
ES = Ø12 (D4) accesorios S6510 12-3/8 (silenziatori 2921 3/8) FS = Ø14 (D4) accesorios S6510 14-3/8 (silenziatori 2921 3/8)
VERSIÓN 3 mediante conector con puente rectificador 125- 571-3
se puede utilizar para aplicaciones de CA (ver los conectores al final
de la sección)

Dimensiones de las diferentes versiones con accesorios / accesorio
+ silenciadores – tamaño 10,5

Ver codificación al principio de esta sección


Dimensiones de las diferentes versiones con accesorios / accesorio
+ silenciadores – tamaño 16

Ver codificación al principio de esta sección


Dimensiones de las diferentes versiones con accesorios / accesorio + silenciadores – tamaño 25

Ver codificación al principio de esta sección


1-16/37  resultados
We think you are in United States.
Update your location?