text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie P

Serie P

3/2 vías - Normalmente Cerrada (NC), Normalmente Abierta (NO).
Las electroválvulas de mando directo Serie P están disponibles en la versión de 3/2 vías con función normalmente abierta (NO) o normalmente cerrada (NC).
Ambas versiones pueden montarse en bases individuales o en colectores y están equipadas con intervención manual para facilitar la configuración de los sistemas.

Nota: todas las válvulas serie P son basicamente por corriente continua.
Para operar en corriente alterna en el mismo voltaje, las válvulas requieren de un conector Mod. 125-900.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Función 3/2 NC - 3/2 NO
Funcionamiento direct acting poppet type
Conexiones neumáticas on subbase with ISO 15218 interface
Diámetro 0,8 … 1,5 mm
Flow coefficient kv (l/min) 0,21 … 0,54
Presión de trabajo 0 ÷ 3 … 10 bar
Temperatura de funcionamiento 0 ÷ 50 °C
Fluido filtered air class [5:4:4] according to ISO 8573-1:2010 (max oil viscosity 32 cSt), inert gas
Response time (ISO 12238) ON <10 ms - OFF <15 ms
Manual override monostable
Instalación in any position
MATERIALES EN CONTACTO CON EL FLUIDO
Cuerpo PBT
Juntas PU - NBR - FKM - EPDM
Partes internas stainless steel
CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS
Tensión 12 … 110 V DC - 24 … 110 V AC 50/60 Hz - other voltages on demand
Tolerancia de tensión ±10%
Consumo de energía 1 ... 2 W
Ciclo de trabajo ED 100%
Conexión eléctrica industrial standard connector (9.4 mm)
Clase de protección IP65 with connector
Versiones especiales disponibles bajo pedido
Pantalla completa
Tu configuración
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
P 0 00 3 0 3 P 5 3
P SERIE:
0 DISEÑO DEL CUERPO:
0 = base individual (sólo M5) o intercara
1 = colector individual
2 = colector doble
00 NÚMERO DE POSICIONES:
00 = intercara
01 = base individual (sólo M5)
02 ÷ 99 = número posiciones colector
3 NÚMERO DE VÍAS – FUNCIONES:
0 = colector o base individual
3 = 3 vías NC
4 = 3 vías NO
5 = 3 vías NC a 180°
6 = 3 vías NO a 180
0 CONEXIONES DE LA VÁLVULA:
0 = intercara(sólo para válvula individual)

CONEXIONES DEL COLECTOR (para Serie W, P y PN):
2 = conexión lateral M5
3 = conexión lateral tubo ø 3
4 = conexión lateral tubo ø 4
6 = conexiones traseras M5
7 = conexiones traseras tubo ø 3
8 = conexiones traseras tubo ø 4
3 DIÁMETRO NOMINAL - PRESIÓN MÁXIMA:
1 = ø 0,8 (1 W) 10 bar (NC) sólo 24V
3 = ø 1,5 (2 W) 7 bar (NC), 5 bar (NO)
5 = ø 1,1 NC (2 W) 10 bar (NC)
ø 0,9 NO (2 W) 10 bar (NO)
6 = ø 1,5 NC (2 W) 3 bar (NC) *
P MATERIALES:
P = cuerpo tecnopolímero PBT, junta obturador FKM, otras juntas NBR (FKM bajo pedido)
5 CONEXIÓN ELÉCTRICA:
5 = conexión estándar industrial (9,4 mm)
3 VOLTAJES TENSIÓN SOLENOIDE:
B = 24V 50/60 Hz 2 = 12V DC 6 = 110V DC
C = 48V 50/60 Hz 3 = 24V DC
D = 110V 50/60 Hz 4 = 48V DC
FIJACIÓN:
= con tornillos para metal (estándar)
P = con tornillos para plástico
OPTIONS
= standard
OX1 = for use with oxygen (non volatile residual less than 550 mg/m²)
OX2 = for use with oxygen (non volatile residual less than 33 mg/m²)
We think you are in United States.
Update your location?