Racores Mod. HP6522
Serie HP6000
Codo macho giratorio
Rosca métrica paralela y BSPP ISO-228
Rosca métrica paralela y BSPP ISO-228
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
Mod. | A | D | C | E | F | H | M | SW | SW1 | Peso [g] |
HP6522 4-M5 | 4 | M5x0,8 | 14 | 13 | 9 | 4 | 17,5 | 8 | 8 | 12 |
HP6522 4-M6 | 4 | M6 | 14 | 13 | 9 | 4,5 | 17,5 | 8 | 9 | 14 |
HP6522 4-M6x0,75 | 4 | M6x0,75 | 14 | 13 | 9 | 4,5 | 17,5 | 8 | 9 | 14 |
HP6522 4-M8x1 | 4 | M8x1 | 14 | 14,5 | 9 | 6 | 17,5 | 8 | 10 | 15 |
HP6522 4-M10x1 | 4 | M10x1 | 14 | 14,5 | 9 | 6 | 17,5 | 8 | 12 | 23 |
HP6522 4-1/8 | 4 | G1/8 | 14 | 14,5 | 9 | 6 | 17,5 | 8 | 12 | 15 |
HP6522 4-1/4 | 4 | G1/4 | 14 | 15,5 | 9 | 7 | 17,5 | 8 | 15 | 25 |
HP6522 6-M5 | 6 | M5x0,8 | 16 | 13,5 | 12,7 | 4 | 20 | 9 | 10 | 14 |
HP6522 6-M6 | 6 | M6 | 16 | 14 | 12,7 | 4,5 | 20 | 9 | 10 | 16 |
HP6522 6-M6x0,75 | 6 | M6x0,75 | 16 | 14 | 12,7 | 4,5 | 20 | 9 | 10 | 16 |
HP6522 6-M8x1 | 6 | M8x1 | 16 | 15 | 12,7 | 6 | 20 | 9 | 10 | 19 |
HP6522 6-M10x1 | 6 | M10x1 | 16 | 15 | 12,7 | 6 | 20 | 9 | 12 | 25 |
HP6522 6-1/8 | 6 | G1/8 | 16 | 15 | 12,7 | 6 | 20 | 9 | 12 | 19 |
HP6522 6-1/4 | 6 | G1/4 | 16 | 15,9 | 12,7 | 7 | 20 | 9 | 15 | 29 |