Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
Ejemplo de codificación
VS | C | F | - | 0010 | N | - | M3 | M |
VS |
SERIE VS = ventosa |
C |
FORMA C = redondas |
F |
VERSIÓN F = planas |
0010 |
DIÁMETROS 0010 = 1,0 mm 0015 = 1,5 mm 0020 = 2,5 mm 0030 = 3,0 mm 0040 = 4,0 mm 0050 = 5,0 mm 0060 = 6,0 mm 0080 = 8,0 mm 0090 = 9,0 mm 0100 = 10,0 mm 0120 = 12,0 mm 0150 = 15,0 mm 0180 = 18,0 mm 0200 = 20,0 mm 0250 = 25,0 mm 0300 = 30,0 mm 0350 = 35,0 mm 0400 = 40,0 mm 0500 = 50,0 mm 0600 = 60,0 mm 0700 = 70,0 mm 0800 = 80,0 mm 0900 = 90,0 mm 1000 = 100,0 mm |
N |
MATERIALES N = NBR S = silicona |
M3 |
TAMAÑO DE ROSCA M3 = M3 5 = M5 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 |
M |
ROSCA M = macho F = hembra |
Mod. | G1 | D1 | dn | DS | H | LG1 | SW1 | Z | Ventosa | Boquilla |
VSCF-0100*-M5F | M5 F | 11,2 | 3,1 | 10,0 | 18,4 | 4,7 | 8 | 1,0 | VSCF-0100* | NPS-B-M5-F |
VSCF-0120*-M5F | M5 F | 13,2 | 3,1 | 12,0 | 18,6 | 4,7 | 8 | 1,2 | VSCF-0120* | NPS-B-M5-F |
VSCF-0150*-1/8F | G1/8 F | 16,8 | 3,1 | 15,0 | 23,0 | 8,0 | 14 | 1,5 | VSCF-0150* | NPS-E-1/8-F |
VSCF-0180*-1/8F | G1/8 F | 20,6 | 3,1 | 18,0 | 23,3 | 8,0 | 14 | 1,8 | VSCF-0180* | NPS-E-1/8-F |
VSCF-0200*-1/8F | G1/8 F | 22,8 | 3,1 | 20,0 | 23,5 | 8,0 | 14 | 2,0 | VSCF 0200* | NPS-E-1/8-F |
VSCF-0250*-1/8F | G1/8 F | 28,2 | 4,1 | 25,0 | 25,2 | 8,0 | 14 | 2,5 | VSCF 0250* | NPS-G-1/8-F |
VSCF-0300*-1/8F | G1/8 F | 33,3 | 4,1 | 30,0 | 25,7 | 8,0 | 14 | 3,0 | VSCF 0300* | NPS-G-1/8-F |
VSCF-0350*-1/8F | G1/8 F | 39,2 | 6,1 | 35,0 | 28,9 | 8,0 | 17 | 3,5 | VSCF 0350* | NPS-F-1/8-F |
VSCF-0400*-1/8F | G1/8 F | 44,0 | 6,1 | 40,0 | 30,0 | 8,0 | 17 | 4,0 | VSCF 0400* | NPS-F-1/8-F |