text.skipToContent text.skipToNavigation
VSCF-0100 hasta 0400

VSCF-0100 hasta 0400

Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Pantalla completa
Tu configuración
Ejemplo de codificación
VS C F - 0010 N - M3 M
VS SERIE
VS = ventosa
C FORMA
C = redondas
F VERSIÓN
F = planas
0010 DIÁMETROS
0010 = 1,0 mm
0015 = 1,5 mm
0020 = 2,5 mm
0030 = 3,0 mm
0040 = 4,0 mm
0050 = 5,0 mm
0060 = 6,0 mm
0080 = 8,0 mm
0090 = 9,0 mm
0100 = 10,0 mm
0120 = 12,0 mm
0150 = 15,0 mm
0180 = 18,0 mm
0200 = 20,0 mm
0250 = 25,0 mm
0300 = 30,0 mm
0350 = 35,0 mm
0400 = 40,0 mm
0500 = 50,0 mm
0600 = 60,0 mm
0700 = 70,0 mm
0800 = 80,0 mm
0900 = 90,0 mm
1000 = 100,0 mm
N MATERIALES
N = NBR
S = silicona
M3 TAMAÑO DE ROSCA
M3 = M3
5 = M5
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
M ROSCA
M = macho
F = hembra

Ventosa VSCF-0100 hasta 0400 - rosca macho

* = (N) ventosa en NBR - (S) ventosa en silicona
(añada la letra deseada al realizar el pedido)



Mod. G1 D1 dn DS H LG1 SW1 Z Ventosa Boquilla
VSCF-0100*-M5M M5 M 11,2 1,8 10,0 13,4 4,7 8 1,0 VSCF-0100* NPS-B-M5-M
VSCF-0120*-M5M M5 M 13,2 1,8 12,0 13,6 4,7 8 1,2 VSCF-0120* NPS-B-M5-M
VSCF-0150*-1/8M G1/8 M 16,8 3,1 15,0 15,0 7,5 14 1,5 VSCF-0150* NPS-F-1/8-M
VSCF-0180*-1/8M G1/8 M 20,6 3,1 18,0 15,3 7,5 14 1,8 VSCF-0180* NPS-F-1/8-M
VSCF-0200*-1/8M G1/8 M 22,8 3,1 20,0 15,5 7,5 14 2,0 VSCF-0200* NPS-F-1/8-M
VSCF-0250*-1/8M G1/8 M 28,2 4,1 25,0 17,2 7,5 14 2,5 VSCF-0250* NPS-G-1/8-M
VSCF-0300*-1/8M G1/8 M 33,3 4,1 30,0 17,7 7,5 14 3,0 VSCF-0300* NPS-G-1/8-M
VSCF-0350*-1/8M G1/8 M 39,2 4,1 35,0 22,1 7,5 17 3,5 VSCF-0350* NPS-E-1/8-M
VSCF-0400*-1/8M G1/8 M 44,0 4,1 40,0 23,2 7,5 17 4,0 VSCF-0400* NPS-E-1/8-M


We think you are in United States.
Update your location?