Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
K8 | 0 | 00 | 3 | 0 | 3 | K | 2 | 3 |
K8 | SERIE |
0 |
DISEÑO DEL CUERPO: 0 = válvula individual |
00 |
NÚMERO DE POSICIONES: 00 = válvula sin base |
3 |
NÚMERO DE VÍAS – FUNCIONES: 0 = base individual 3 = 3 vías NC 4 = 3 vías NO 5 = 2 vías NC 6 = 2 vías NO |
0 |
MATERIALES Y JUNTAS: 0 = obturador, juntas FKM |
3 |
DIÁMETRO NOMINAL: 3 = Ø 0.5 mm (max presión 7 bar) 5 = Ø 0.7 mm 6 = Ø 0.5 mm (max presión 4 bar) |
K |
MATERIALES: K = cuerpo de acero inoxidable, cartucho de latón |
2 |
CONEXIÓN ELÉCTRICA: 2 = intercara pin tamaño 4 mm |
3 |
VOLTAGE: 1 = 6 V DC (0.6 W) 2 = 12 V DC (0.6 W) 3 = 24 V DC (0.6 W) 5 = 5V DC - 0.6 W |
OPCIONES: = estándard OX1 = para uso con oxígeno (residuo no volátil inferior a 550 mg / m²) |
Mod. | Función | Diámetro Ø (mm) | kv (l/min) | Min/max presión (bar) |
K8X1*-503-K3* | 2/2 NC | 0,5 | 0,08 | 1 ÷ 7 |
K8X1*-506-K3* | 2/2 NC | 0,5 | 0,08 | -1 ÷ 4 |
K8X1*-505-K3* | 2/2 NC | 0,7 | 0,15 | -1 ÷ 3 |
K8X1*-603-K3* | 2/2 NO | 0,6 | 0,10 | 1 ÷ 7 |
K8X1*-606-K3* | 2/2 NO | 0,6 | 0,10 | -1 ÷ 4 |
K8X1*-303-K3* | 3/2 NC | 0,5 | 0,08 | 1 ÷ 7 |
K8X1*-306-K3* | 3/2 NC | 0,5 | 0,08 | -1 ÷ 4 |
K8X1*-305-K3* | 3/2 NC | 0,7 | 0,15 | -1 ÷ 3 |
K8X1*-403-K3* | 3/2 NO | 0,6 | 0,10 | 1 ÷ 7 |
K8X1*-406-K3* | 3/2 NO | 0,6 | 0,10 | -1 ÷ 4 |
K8X1*-405-K3* | 3/2 NO | 0,6 | 0,10 | 1 ÷ 7 |
K8X1*-703-K3* | 3/2 UNI | 0,5 | 0,08 | 0 ÷ 3 |
K8X1*-705-K3* | 3/2 UNI | 0,7 | 0,15 | -1 ÷ 2 |
*para completar el código anadir
VOLATAJE – CONSUMO DE ENERGÍA (ver el ejemplo de codificación)