text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie OF

Serie OF

Sistema modular para el control proporcional de la presión, caudal y posición

El controlador Open Frame puede configurarse para satisfacer necesidades de aplicación específicas, para proporcionar las soluciones de llave en mano más eficaces, reduciendo los tiempos de montaje y la complejidad del sistema.

Los distintos módulos Maestro y Esclavo pueden combinarse y controlarse mediante comunicaciones seriales sencillas, lo que facilitar el control de aplicaciones complejas.
Las aplicaciones típicas podrían incluir la mezcla de diferentes gases, el pilotaje de diferentes presiones en distintas partes de la máquina.

El nuevo sistema "controlador Open Frame" es una plataforma para proporcionar un control de caudal, de presión y posición en bucle cerrado, y es adecuado para aplicaciones de la Industria 4.0.
El sistema se compone de dos módulos base: maestro y esclavo.
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Contrucción modular, compacto, de mando directo
Número de entradas 2/2-vías - 3/3-vías - Paralelo
Flow max. 90 Nl/min
Fluido aire comprimido, gases inertes y oxígeno. Filtración según ISO 8573-1 clase 7.4.4
Presión de trabajo -1 ÷ 10 bar
Presión de trabajo -1 ÷ 10 bar
Puertos G1/8
Materiales juntas: FKM
Posición de montaje cualquier posición
Entrada analógica 0-10 V o 4-20 mA
Salida analógica 0-10 V
Supply voltage, Current absorbed 24 VDC 0,3A o 12 VDC 0,6A (módulo de expansión maestro y esclavo)
BUS interface CANopen CiA 301 IO-Link (conexión tipo clase B)
Clase de protección IP20
Histéresis versión de control de presión <= 3%FS; versión de control de caudal <= 2%FS
Repetibilidad versión de control de presión <= 1%FS para presiones inferiores a 1 Bar <=2%FS; versión de control de caudal <= 2%FS
Resolución versión de control de caudal <= 2%FS
Linealidad versión de control de presión <= 2%FS; versión de control de caudal <= 5%FS
Temperatura ambiente (mín. y máx. °C) 0 ÷ 60°C Para bajas temperaturas bajo pedido.
Poids módulo único 300 g
Pantalla completa
Tu configuración
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
OF - 0 P 1 1 - L L W 2 - D - A - 04 - OX1
OF SERIE
Open Frame
0 INTERFAZ ELÉCTRICA
0 = 0 ÷ 10V analógico, alimentación de 24V
1 = CANopen, alimentación de 24V
2 = IO-Link -> CAN, alimentación de 24V
8 = 4 ÷ 20 mA analógico, fuente de alimentación de 24 V
9 = No probado/24 V
4 = 0 ÷ 10 V analógico, fuente de alimentación de 12 V
5 = CANopen, fuente de alimentación de 12 V
7 = 4 ÷ 20 mA analógico, alimentación 12V
A = No probado/12V
P FUNCIÓN DE CONTROL
A = Cadual, circuito abierto de 2 vías, Head
B = Cadual, circuito abierto de 3 vías, Head y Expansión
Q = Cadual, circuito cerrado de 2 vías, Head
C = Cadual , circuito cerrado de 3 vías, Head y Expansión
H = Control de presión de cadual alto Head y Expansión de 2 vías (paralelo)
N = Control de presión, circuito cerrado de 2 vías, Head
P = Control de presión, circuito cerrado de 3 vías, Head y Expansión
J = Cadual alto, 2 vías, control de cadual con refuerzo (paralelo) Head y Expansión
W = Control de posición de simple efecto (Head y Expansión)x1< br/>Z = Control de posición de doble efecto (Head y Expansión)x2
1 TAMAÑO:
1 = size 37 mm
1 PUERTOS:
1 = G1/8
L TAMAÑO HEAD DE LA VÁLVULA:
F = Ø 1 mm
H = Ø 1,2 mm
L = Ø 1,6 mm
N = Ø 2 mm
Q = Ø 2,4 mm
L TAMAÑO DE LA VÁLVULA EXPANSIÓN:
F = Ø 1 mm
H = Ø 1,2 mm
L = Ø 1,6 mm
N = Ø 2 mm
Q = Ø 2,4 mm
W MATERIAL DE JUNTAS:
W = FKM
2 MATERIAL DEL CUERPO:
2 = latón/aluminio
D SENSOR RELACIONADO ESCALA COMPLETA - MÓDULO HEAD:
B = 0,2 bar
D = 2 bar
E = 7 bar
F = 10 bar
G = +/ - 1 barra
A PRESIÓN MÁXIMA (SENSOR DIFERENCIAL) SÓLO PARA MÓDULO HEAD:
0 = sin sensor DP
B = 200 mbar
C = 1 bar
04 TAMAÑO DE BOQUILLA (sólo para módulo Head):
00 = sin boquilla
12 = 1,2 mm
14 = 1,4 mm
16 = 1,6 mm
18 = 1,8 mm
20 = 2,0 mm
23 = 2,3 mm
28 = 2,8 mm
OX1 CERTIFICATION:
OX1

Open Frame proportional controller - dimensions



Mod. X Y Z A B C M4
OF-2 M12 5 PIN (Male) M12 5 PIN (Male) Micro USB G1/8 G1/8 G1/8 M4 thread for mounting


We think you are in United States.
Update your location?