text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie PME

Serie PME

Dos tamaños disponibles: PME1 y PME2
Puertos G1/8 - G1/4 - G3/8 - 1/4NPTF
El regulador de presión proporcional de la Serie PME es la solución ideal para las aplicaciones industriales que requieren un control preciso de la presión.
Este nuevo regulador de presión ofrece un alto rendimiento neumático, a pesar de que su peso y dimensiones se han reducido al mínimo para permitir una mayor flexibilidad en su uso.

La Serie PME está disponible en dos tamaños y versiones.
Una versión tiene una válvula de escape integrada que permite que el sistema descargue incluso en ausencia de energía.
La segunda es una versión con colector, ideal para controlar varias salidas con una sola entrada de aire. También está disponible una nueva versión serial CANopen.
Ideal para controlar varios controladores en un solo bus de campo (fieldbus) y para aplicaciones que necesitan operar dentro de un amplio rango de de alimentación (12÷24 V DC).
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Estándar de referencia CE
Magnitud controlada Presión
Número de entradas 3
Caudal (Qn) PME104 - 1100 Nl/min PME238 - 4600 Nl/min
Fluido Aire comprimido, filtrado y no lubricado clase [7:4:4] según ISO 8573.1. Gases inertes y oxígeno
Pression régulée Min & max (bar) 0,05 - 10,3 bar (0,72-150 PSI)(D) 0,05 - 6 bar (0,72-87 PSI)(F)
0,05 - 7 bar (0,72-101,5 PSI) (G)
Presión máx. de entrada 11 bar (D); (G) ed (F)
Resolución (% FS) 0,3 (tamaño 1) 0,6 (tamaño 2)
Temperatura del fluido (mín. y máx. °C) 0 - 50 °C
Temperatura ambiente (mín. y máx. °C) 0 - 50 °C
Puertos neumáticos G1/8 - G1/4 - G3/8 - 1/4 NPTF
Materiales Cuerpo: aluminio - cubierta: tecnopolímero - juntas: NBR o FKM
Tensión de alimentación (V) 12 ÷ 24 V DC (solo para la versión CANopen)
Señal de mando 0-10V (2); 4-20 mA (4); CANopen (C)
Histéresis (% FS) 0,5% (tamaño 1) 0.7% (tamaño 2)
Consumo de energía De mínimo 110 a máximo 200 mA (ver más detalles en el manual del producto)
Tipo de conexión eléctrica M12 5 pineses macho
Protección IP IP65
Repetibilidad (% FS) 0,4
Linealidad (% FS) 0,4
Modularidad Con Serie MD
Aplicación para dispositivos móviles NFCamApp (Android, iOS)
Perfil CANopen CiA 301 y CiA 408 (mediante la comunicación serial se dispone de multitud de información de retorno, como el valor de presión ajustado o los errores de comunicación, que no están presentes en otras versiones de la PME).
Pantalla completa
Tu configuración
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
PME 1 04 E D 5 I 2 E - 00 OX1
PME SERIE -
1 TAMAÑO
1 = tamaño 1
2 = tamaño 2
04 PUERTO DE CONEXIÓN
04 = G1/4
38 = G3/8 (solo tamaño2)
M4 = G1/4 colector
14 = NPTF 1/4 (solo tamaño 1)
N4 = 1/4 NPTF colector
08 = G1/8 (solo tamaño 1)
M8 = G1/8 colector (solo tamaño 1)
E DIAGNÓSTICO
E = no hay diagnóstico sin wifi
D PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO
F = 0-6 bar (estándar para versión OX1 con alimentación interna del servo piloto)
G = 0-7 bar (solo versiones OX1 con alimentación externa del servo piloto con aire)
D = 0-10,3 bar (solo versiones OX1 con alimentación externa del servo piloto con aire)
5 FUNCIÓN DE LA VÁLVULA
5 = estándar, versión 3/2 vías NC. Tamaños 1 y 2 con puerto 3 y escape piloto no transportable
6 = versión con válvula de escape integrada (presión máxima de trabajo F o G). Tamaños 1 y 2 con puerto 3 y escape piloto no transportable.
7 = estándar, versión 3/2 vías NC. Tamaños 1 y 2 con puerto 3 y escape piloto transportable.
8 = versión con válvula de escape integrada (presión máxima de trabajo F o G). Tamaños 1 y 2 con puerto 3 y escape piloto transportable.
I ALIMENTACIÓN DEL PILOTO
I = Interna
E = Externa
2 SEÑAL DE MANDO
2 = 0-10V
4 = 4-20mA
C = CANopen
E SEÑAL DE SALIDA DIGITAL DE RETORNO
N = sin salida digital (solo con versión CANopen)
E = error (solo son señal de entrada 2, 4)
P = presostato (solo son señal de entrada 2, 4)
W = presostato con función de “ventana” (solo son señal de entrada 2, 4)
00 LONGITUD DEL CABLE
00 = sin cable
2F = 2 m 5 pines recto, no blindado
2R = 2 m 5 pines 90°, cable no blindado
5F = 5 m 5 pines recto, no blindado
5R = 5 m 5 pines 90°, cable no blindado
2R3 = 2 mt 90° cable 3 hilos (*) no blindado
5R3 = 2 mt 90° cable 3 hilos (*) no blindado
2FC = 2 m 5 pines recto, blindado
2RC = 2 m 5 pines 90°, cable blindado
5FC = 5 m 5 pines recto, blindado
5RC = 5 m 5 pines 90°, cable blindado
OX1 CERTIFICADOS
  = sin certificado OX1
  = para uso con oxígeno
Versión adecuada para usar con oxígeno.
Con una presión de funcionamiento de 6 bar máx., disponible con alimentación interna y externa del servo piloto; todas las otras versiones solo con alimentación externa del servo piloto.
(*) en las versiones de cable con 3 hilos, solo están disponibles los pines 1 (24 VDC), 4 (GND) y 3 (IN +). Por otro lado, el pin 5 (Dout) no está disponible.
We think you are in United States.
Update your location?