Regulador de presión proporcional con tecnología CoilVision®
Serie PRE
Dos tamaños disponibles; PRE1 y PRE2
Puertos G1/8 - G1/4 - G3/8 - 1/4NPTF
Puertos G1/8 - G1/4 - G3/8 - 1/4NPTF
El regulador de presión proporcional de la Serie PRE está equipado con una nueva tecnología, CoilVision®, que controla en todo momento el funcionamiento de los solenoides en el regulador para evaluar su estado.
Todos los datos generados por el regulador se pueden transmitir de forma inalámbrica para el registro, la agregación y el análisis, y se pueden ver a través del software UVIX, descargable desde el sitio web del Catálogo Camozzi.
La Serie PRE está disponible en dos tamaños y en diferentes configuraciones, incluida la conexión IO-Link. Además de las opciones estándar con y sin pantalla, hay una versión con válvula de escape integral, que permite que el sistema se escape incluso sin fuente de alimentación.
Una versión Manifold permite el control de varias salidas con una sola entrada, mientras que una versión con una conexión a un sensor externo adicional permite el control de presión en cualquier punto del sistema.
Todos los datos generados por el regulador se pueden transmitir de forma inalámbrica para el registro, la agregación y el análisis, y se pueden ver a través del software UVIX, descargable desde el sitio web del Catálogo Camozzi.
La Serie PRE está disponible en dos tamaños y en diferentes configuraciones, incluida la conexión IO-Link. Además de las opciones estándar con y sin pantalla, hay una versión con válvula de escape integral, que permite que el sistema se escape incluso sin fuente de alimentación.
Una versión Manifold permite el control de varias salidas con una sola entrada, mientras que una versión con una conexión a un sensor externo adicional permite el control de presión en cualquier punto del sistema.
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
Estándar de referencia | CE; Rosh; ATEX; UL-CSA |
Magnitud controlada | Presión |
Número de entradas | 3 |
Caudal (Qn) | PRE104 - 1100 Nl/min PRE238 - 4600 Nl/min |
Fluido | aire comprimido filtrado, no lubricado, clase 7.4.4 según la norma ISO 8573.1. Gases inertes y oxígeno. |
Pression régulée Min & max (bar) | 0 - 1 bar (0-14,5 PSI)(B) 0,05 - 10,3 bar (0,72-150 PSI)(D) 0,05 - 6 bar (0,72-87 PSI)(F) 0,03 - 4 bar (0,43-58 PSI) (E) 0,05 - 7 bar (0,72-101,5 PSI) (G) |
Presión máx. de entrada | 2 bar (B) 5 bar (E) 11 bar (D); (G) ed (F) |
Sensor externo (opcional) | señal de entrada 0-10 V DC o 4-20 mA |
Resolución (% FS) | 0,3 (Tamaño 1) 0,6 (Tamaño 2) |
Temperatura del fluido (mín. y máx. °C) | 0 - 50 °C |
Temperatura ambiente (mín. y máx. °C) | 0 - 50 °C |
Puertos neumáticos | G1/8 - G1/4 - G3/8 - 1/4 NPTF |
Materiales | cuerpo: aluminio - cubierta: tecnopolímero - juntas: NBR o FKM |
Tensión de alimentación (V) | 24 V DC |
Señal de mando | 0-10V (2); 4-20 mA (4); 5 bit Digital (D); IO-Link (I) |
Histéresis (% FS) | 0,5% (Tamaño 1) 0,7% (Tamaño 2) |
Consumo de energía | Desde un mínimo de 105 hasta un máximo de 250 mA (consulte el manual del producto para obtener más detalles) |
Tipo de conexión eléctrica | M12 5 Pines macho (IO-Link) M12 8 Pines macho (Analógica y PreSet) M12 12 Pines macho (versión con sensor externo) |
Protección IP | IP65 |
Repetibilidad (% FS) | 0,4 |
Linealidad (% FS) | 0,4 |
Modularidad | con Serie MD |
PRE en versión IO-Link | V1.1 según norma IEC 61131-9 / 61131-2 |
Señal de retroalimentación | 0-5 V DC y 4-20 mA (siempre presente en la versión con señal de comando analógica (2) (4)) |
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
PRE | 1 | 04 | - | D | D | 5 | I | 2 | E | - | 00 | 0D | OX1 |
PRE | SERIE |
1 |
Tamaño 1 = Tamaño 1 2 = Tamaño 2 |
04 |
CONNESSIONI 04 = G1/4 38 = G3/8 (solo tamaño 2) M4 = G1/4 Manifold 14 = NPTF 1/4 (solo tamaño 1) N4 = 1/4 NPTF Manifold |
D |
PANTALLA E = sin pantalla D = con pantalla |
D |
PRESIÓN DE TRABAJO (1 bar = 14,5 psi) B = 0-1 bar E = 0-4 bar F = 0-6 bar (estándar para versión OX1 con alimentación interna del pilotaje) G = 0-7 bar D = 0-10,3 bar 2 = sensor externo 0-10 o 4-20 mA. El sensor externo no está incluido con el regulador. Debe comprarse por separado. |
5 |
FUNCIONES VÁLVULA 5 = 3 vías (estándar) 6 = válvula de escape integrada (presión de trabajo máxima B, E o G) 7 = 3 vías (conexión 3 transportable, opcional para el tamaño 1, estándar para el tamaño 2) 8 = válvula de escape integrada (conexión 3 transportable, opcional para el tamaño 1, estándar para el tamaño 2. Presión de trabajo máxima B, E o G) |
I |
ALIMENTACIÓN DEL PILOTO I = Interna E = Externa |
2 |
SEÑAL DE ENTRADA 2 = 0-10 V 4 = 4-20 mA D = 5 bit Preset para 32 valores de presión diferentes (sólo sin sensor de presión externo) I = IO-Link (sólo sin pantalla y sin sensor de presión externo) |
E |
SEÑAL DE RETROALIMENTACIÓN DIGITAL E = señal de error (solo con señal de entrada 2, 4, D) P = presostato (solo con señal de entrada 2, 4, D) W = ventana (solo con señal de entrada 2, 4, D) N = sin salida digital (solo con versión IO-Link) |
00 |
LONGITUD DE CABLE 00 = sin cable 2F = cable recto, 2 m 2R = cable angular (90°), 2 m 5F = cable recto, 5 m 5R = cable angular (90°), 5 m |
0D |
ACCESORIOS DE DIAGNÓSTICO = sin diagnóstico (solo con señal de entrada 2, 4, D) 0D = diagnóstico Basic (solo con señal de entrada 2, 4, D) 0W = diagnóstico inalámbrico (solo con señal de entrada 2, 4, D) DW = diagnóstico inalámbrico + CoilVision® (solo con señal de entrada 2, 4, D) 1D = diagnóstico IO-Link + CoilVision® (solo con versión IO-Link) |
OX1 |
CERTIFICADOS = sin certificado OX1 = para uso con oxígeno EX = versión ATEX |
Versión apta para ser utilizada con oxígeno. Con una presión de trabajo de Max 6 Bar, disponible tanto con suministro de pilotaje interno como externo; con todas las demás versiones solo con suministro de piloto externo. |
1-14/14 resultados