Válvulas y electroválvulas
Serie 3
2x3/2, 3/2, 5/2 y 5/3 vías CC CO CP
Conexiones G1/8 y G1/4
Conexiones G1/8 y G1/4
Las electroválvulas de la Serie 3 de G1/8 y G1/4 han sido realizadas en 3/2, 2 x 3/2, 5/2, 5/3 con dos mandos fundamentales:
- con accionamiento electroneumático y
reposicionamiento con muelle mecánico
- con accionamiento y reposicionamiento
electroneumático con servopilotaje
interno y externo.
Las válvulas de la Serie 3 son equipadas de accionamiento manual que permite un accionamiento estable y pueden ser mandadas por bobinas de la Serie U o G (22x22).
Las válvulas 3/2 NC de mando neumático se convierten en NO cuando la alimentación es en la conexión 3.
- con accionamiento electroneumático y
reposicionamiento con muelle mecánico
- con accionamiento y reposicionamiento
electroneumático con servopilotaje
interno y externo.
Las válvulas de la Serie 3 son equipadas de accionamiento manual que permite un accionamiento estable y pueden ser mandadas por bobinas de la Serie U o G (22x22).
Las válvulas 3/2 NC de mando neumático se convierten en NO cuando la alimentación es en la conexión 3.
1-16/20 resultados
Series
Accessories
Electrovalvula 3/2 g1/4 - 334-015-02
Válvula 3/2 nc g1/4 monoestable - 334-035
Electroválvula 3/2 g1/8 mono - 338-015-02
Valvula accionamiento neumatico - 338-035
Elect-distr. 3/2 nc g1/8 - 338L-015-02
Electroválvula 5/2 g1/4 biest - 354-011-02
Electroválvula 5/2 g1/4 mono - 354-015-02
Electroválvula 5/2 g1/8 biest - 358-011-02
Electroválvula 5/2 g1/8 mono - 358-015-02
Válvula 5/2 g1/8 biestable - 358-033
Valvula accionamiento neumatico - 358-035
Electroválvula 5/2 g1/8 mono - 358-E15-02
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
Contrucción | Con corredera equilibrada |
Grupo de válvulas | 2x3/2 - 3/2 - 5/2 - 5/3-way CC CO CP |
Materiales | Cuerpo AL - corredera INOX - juntas NBR |
Puertos | G1/8 - G1/4 |
Instalación | En cualquier posición |
Temperatura de funcionamiento | 0 ÷ 60°C (con aire seco -20°C) |
Presión de trabajo | Ver tablas |
Fluido | Aire filtrado, sin lubrificación, en caso de usar aire lubrificado, recomendamos utilizar aceite ISOVG32 y no interrumpir la lubrificación. |
1-16/18 resultados
Ejemplo de codificación
3 | 3 | 8 | D | - | 015 | - | 02 | IL | - | U7 | 7 |
3 | SERIE |
3 |
N° VÍAS/POSICIONES 3 = 3/2 NC 4 = 3/2 NO 5 = 5/2 6 = 5/3 CC 7 = 5/3 CO 8 = 5/3 CP 9 = 1x 3/2NC + 1x-3/2NO |
8 |
CONEXIONES 8 = G1/8 4 = G1/4 |
D |
VERSIONES = estándar D = válvula doble (2x3/2) L = para montaje sobre el colector (sólo para electroválvulas 3/2 con conexiones G1/8 ) |
015 |
ACCIONAMIENTO 011 = doble solenoide 015 = simple solenoide retorno muelle 016 = simple solenoide retorno muelle neumático E11 = doble solenoide pilotaje externo E15 = simple solenoide pilotaje externo 033 = neumático 035 = neumático muelle |
02 |
INTERCARA SOLENOIDES 02 = mec. sol. 22 x 22 |
IL |
TIPO DE ACCIONAMIENTO MANUAL = biestable estándar IL = biestable a palanca(disponible bajo pedido) IM = monoestable (disponible bajo pedido) |
U7 |
MATERIAL SOLENOIDE / DIMENSIONES SOLENOIDE A8 = PPS / 30 x 30 G7 = PA / 22 x 22 G8 = PA / 30 x 30 (sólo 24 V DC) G9 = PA / 22 x 58 H8 = PA 6 V0 / 30 x 30 U7 = PET / 22 x 22 |
7 | TENSIONES SOLENOIDES |
1-11/11 resultados