Racores super-rápidos Compact en tecnopolímero
Serie 7000
Diámetros externos del tubo: 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm
Roscas de los racores: métricas (M5, M7),
BSP (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4)
Roscas de los racores: métricas (M5, M7),
BSP (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4)
Los racores super-rápidos Compact Serie 7000 se realizan en tecnopolímero.
Compactos de peso ligero, estos racores son adecuados para aplicaciones donde el peso puede ser un factor clave.
La pinza especial, la cual ha sido diseñada propiamente para estas series, proporciona un agarre homogéneo en toda la superficie de los tubos de plástico, asegurando alta confiabilidad y una larga vida útil, aún despues de muchas conexiones y desconexiones del tubo.
El modelo “Racor con bloqueo” esta disponible con un dispositivo de auto-retención el cual interrumpe el flujo de aire cuando el tubo es desconectaoa, y restablece el flujo cuando el tubo es conectado nuevamente.
Compactos de peso ligero, estos racores son adecuados para aplicaciones donde el peso puede ser un factor clave.
La pinza especial, la cual ha sido diseñada propiamente para estas series, proporciona un agarre homogéneo en toda la superficie de los tubos de plástico, asegurando alta confiabilidad y una larga vida útil, aún despues de muchas conexiones y desconexiones del tubo.
El modelo “Racor con bloqueo” esta disponible con un dispositivo de auto-retención el cual interrumpe el flujo de aire cuando el tubo es desconectaoa, y restablece el flujo cuando el tubo es conectado nuevamente.
1-16/27 resultados
Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
![](https://media.camozzi.com/Shop/login/done.png)
![](https://media.camozzi.com/Shop/login/error.png)
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
Diameters | ø 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 16 mm |
Threads | GAS cylindrical ISO-228 (BSP) |
Temperatura | -20° ÷ 60°C (see the technical data of tubing used) |
Tube to connect | Polyamide (PA) 6 - 11 - 12, Polyurethane (PU), Polyethylene (PE), hytrel Polyester |
Fluido | compressed air (for other types of fluids, contact our engineers) |
Materiales | - standard models: body in technopolymer; insert in brass; collet in nickel-plated brass; seals in NBR - models with self-retaining device: body in technopolymer; swivel nut, insert and collet nickel-plated brass; poppet valve in not nickel-plated brass; spring in stainless steel; seals in NBR |
Presión de trabajo | - standard models: -0.9 ÷ 16 bar (see the technical data of tubing used) - models with self-retaining device: 0 ÷ 16 bar |
1-16/19 resultados