Cilindros en acero INOX
Serie 90
Simple y doble efecto, magnéticos, amortiguados
Ø 32, 40, 50, 63, 80, 100 y 125 mm
Ø 32, 40, 50, 63, 80, 100 y 125 mm
Los cilindros de la Serie 90 son aptos para ambientes agresivos y pueden ser utilizados en la industria de off-shore, naval, farmacéutica, nuclear y alimentaria.
Esta serie de cilindros se suministra normalmente con amortiguadores de fin de carrera regulables por medio de un tornillo puesto en el cabezal. A fin de reducir el ruido del impacto del pistón sobre el cabezal, estos cilindros van equipados también de un amortiguador mecánico.
Esta serie de cilindros se suministra normalmente con amortiguadores de fin de carrera regulables por medio de un tornillo puesto en el cabezal. A fin de reducir el ruido del impacto del pistón sobre el cabezal, estos cilindros van equipados también de un amortiguador mecánico.
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
Contrucción | con tirantes |
Funcionamiento | simple efecto o doble efecto |
Diseño | ISO 15552 |
Materiales | - bloques terminales, cilindro y vástago en acero inoxidable AISI 316 - juntas en NBR - elemento guía de plástico, lubricante certificado NSF H1 |
Tipo de amarre | Varios tipos de soportes de montaje de cilindros disponibles. |
Carreras (min - máx) | |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ÷ 80°C (con aire seco - 20°C) |
Presión de trabajo | 1 ÷ 10 bar |
Velocidad | 10 ÷ 1000 mm/s (sin carga) |
Fluido | Aire filtrado, sin lubricación. Si se utiliza aire lubricado, se recomienda utilizar aceite ISOVG32. Una vez aplicada la lubricación nunca se debe interrumpir. |
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
90 | M | 2 | A | 050 | A | 0200 |
90 | SERIE | |
M |
VERSIÓN: M = estándar, magnético |
|
2 |
FUNCIONAMIENTO: 1 = simple efecto, muelle frontal 2 = doble efecto, amortiguado frontal y trasero 6 = doble efecto, vástago pasante amortiguado frontal y trasero |
SÍMBOLOS NEUMÁTICOS CS06 CD09 CD13 |
A |
CARACTERÍSTICAS MATERIALES: A = acero inoxidable AISI 316, juntas en NBR V = acero inoxidable AISI 316, juntas en FKM (150°C) |
|
050 |
DIÁMETRO: 032 = 32 mm 040 = 40 mm 050 = 50 mm 063 = 63 mm 080 = 80 mm 100 = 100 mm 125 = 125 mm |
|
A |
TIPO CONSTRUCTIVO: A = estándar con contratuerca del vástago Mod. U |
|
0200 |
CARRERA (ver tabla) |
|
= estándar V = juntas vástago en FKM |
1-16/18 resultados