text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie QC

Serie QC

Doble efecto magnéticos, guíados
ø 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
La serie dispone de dos versiones, una con bujes de bronce sinterizados autolubricados (QCT) y la otra con rodamiento de bolas recirculantes (QCB). Los cilindros Serie QCT son aptos para aplicaciones en las cuales las cargas laterales son muy elevadas. Los cilindros Serie QCB son ideales para las aplicaciones en las cuales se necesitan elevada precisión y velocidad uniforme.

Ambas versiones están dotadas de amortiguadores mecánicos, pero es aconsejable evitar que el pistón golpee sobre ambos cabezales de los cilindros.
El perfecto diseño del perfil de estos cilindros permite el montaje sin ningún tipo de inconveniente en ambas caras del mismo cilindro.
Unicamente disponibles para carreras estándar.
Series
Accessories
  • 1(current)
  • 2
  • 3
77 Products found
Actuador con guía - QCB2A020A020
Serie QC
Actuador con guía - QCB2A020A030
Serie QC
Actuador con guía - QCB2A020A040
Serie QC
Actuador con guía - QCB2A020A050
Serie QC
Actuador con guía - QCB2A020A075
Serie QC
Actuador con guía - QCB2A020A100
Serie QC
Actuador con guía - QCB2A020A200
Serie QC
Actuador con guía - QCB2A025A020
Serie QC
Actuador con guía - QCB2A025A030
Serie QC
Actuador con guía - QCB2A025A040
Serie QC
Actuador con guía - QCB2A025A050
Serie QC
Actuador con guía - QCB2A025A075
Serie QC
  • 1(current)
  • 2
  • 3
Tipo de construcción Con doble guía
QCT = bujes de bronce sinterizados autolubricados
QCB = rodamiento de bolas recirculantes
Funcionamiento Doble efecto
Materiales Cuerpo de AL anodizado
placa frontal de acero
vástago de acero inoxidable AISI 303 rolado
columnas guía QCT de acero inox 420B rolado
columnas guía QCB de acero C50 templado
juntas de PU
Montaje Con orificios en el cuerpo, roscados o no
Carreras (min - máx) (ver tabla)
Temperatura de funcionamiento 0°C ÷ 80°C (con aire seco - 20°C)
Velocidad 50 ÷ 500 mm/s
Presión de trabajo 1 ÷ 10 bar
Fluido Aire filtrado, sin lubricación.
En caso de usar aire lubricado, recomendamos utilizar aceite ISO VG32 y no interrumpir la lubricación.
Pantalla completa
Tu configuración
Ejemplo de codificación
QC T 2 A 020 A 050
QC SERIE:
T VERSIÓN:
T = guía con bujes de bronce sinterizados autolubricados
B = rodamiento de bolas recirculantes
2 FUNCIONAMIENTO:
2 = doble efecto
SÍMBOLOS NEUMÁTICOS
CD07
A CARACTERÍSTICAS MATERIALES:
A = cuerpo de aluminio anodizado - vástago de acero inox rolado 303 - columnas guía QCT de acero inox 420B
columnas guía QCB de acero templado C50
020 DIÁMETRO:
020 = 20 mm - 025 = 25 mm - 032 = 32 mm - 040 = 40 mm - 050 = 50 mm - 063 = 63 mm
A TIPO CONSTRUCTIVO:
A = estándar
050 CARRERA (ver tabla)
We think you are in United States.
Update your location?