Actuadores con guía integrada
Serie QCTF - QCBF
Doble efecto, magnéticos, con doble guía y placas
ø 20, 25, 32, 40 mm
ø 20, 25, 32, 40 mm
La serie QCTF-QCBF ha sido diseñada para aplicaciones en las cuales el espacio es reducido. Dos versiones disponibles: una dotada de doble guía con buje de bronce (Mod. QCTF) y la segunda de doble guía rodamiento de esferas (Mod. QCBF). La versión QCTF se recomienda en presencia de cargas laterales elevadas, mientras la versión QCBF es apta para ciclos de trabajo elevados con menores cargas laterales y para lograr mayor precisión.
La amortiguación de fin de carrera viene propuesta en tres variantes:
A) Amortiguador mecánico fijo (estándar);
B) Dotado de dos amortiguadores hidráulicos colocados sobre el cuerpo del cilindro;
C) Con un amortiguador hidráulico situado en el centro de la placa trasera.
La amortiguación de fin de carrera viene propuesta en tres variantes:
A) Amortiguador mecánico fijo (estándar);
B) Dotado de dos amortiguadores hidráulicos colocados sobre el cuerpo del cilindro;
C) Con un amortiguador hidráulico situado en el centro de la placa trasera.
Series
Accessories
Actuador con guía - QCBF2A020A075
Actuador con guía - QCBF2A020B075
Actuador con guía - QCBF2A020C075
Actuador con guía - QCBF2A025A030
Actuador con guía - QCBF2A025A040
Actuador guiado - QCBF2A025A100
Actuador con guía - QCBF2A025C030
Actuador con guía - QCBF2A032A025
Actuador con guía - QCBF2A032A075
Actuador con guía - QCBF2A032A100
Actuador con guía - QCBF2A032A125
Actuador con guía - QCBF2A032A150
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
Tipo de construcción | Guíada con doble guía y doble placa QCTF = guía con buje de bronce y deslizamiento auto lubricado QCBF = guía con rodamiento de esferas auto lubrificadas |
Funcionamiento | Doble efecto |
Materiales | Cuerpo de aluminio anodizado placas de acero zincado vástagos de acero inox AISI rolado columnas guía QCTF de acero inox rolado 420B columnas guía QCBF de acero templado C50 juntas de PU |
Montaje | Con orificios roscados y no roscados en el cuerpo |
Carreras (min - máx) | (ver tablas) |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ÷ 80°C (con aire seco -20°C) |
Velocidad | 50 ÷ 500 mm/s |
Stroke end cushioning Type A | A la salida/a la entrada - amortiguación mecánica fija. Es aconsejable evitar que el pistón impacte contro los cabezales |
Stroke end cushioning Type B | A la salida/a la entrada - amortiguador hidráulico |
Stroke end cushioning Type C | A la salida amortiguador hidráulico a la entrada - amortiguación mecánica fija, es aconsejable evitar que el pistón impacte contro los cabezales. |
Presión de trabajo | 1 ÷ 10 bar |
Fluido | Aire filtrado, sin lubricación. En caso de usar aire lubricado, recomendamos utilizar aceite ISO VG32 y no interrumpir la lubricación. |
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
Ejemplo de codificación
QC | T | F | 2 | A | 020 | A | 050 |
QC | SERIE | |
T |
DESLIZAMIENTO T = guía con buje de bronce B = guía con rodamientos de esfera |
|
F |
VERSIÓN F = doble placa |
|
2 |
FUNCIONAMIENTO 2 = doble efecto |
SÍMBOLOS NEUMÁTICOS CD14 |
A |
MATERIAL A = cuerpo en aluminio anodizado - vástago acero inox 303 rolado - columnas guía en acero inox 420B rolado para QCTF columnas guía en acero templado C50 para QCBF |
|
020 |
DIÁMETRO 020 = 20 mm - 025 = 25 mm - 032 = 32 mm - 040 = 40 mm - 050 = 50 mm |
|
A |
AMORTIGUACIÓN A = amortiguación mecánica fija (estándar) B = dos amortiguadores hidráulicos colocados sobre el cuerpo C = un amortiguador hidráulico situado en el centro de la placa posterior |
|
050 | CARRERA (ver tabla) |
1-4/4 resultados