text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie VPOL

Serie VPOL

Ventosas en elastodur ED-65 o silicona.
Dimensiones desde 60x20 hasta 100x40 mm con rosca tamaño G1/8
and G1/4, macho y hembra
Las ventosas de la Serie VPOL se componen de una boquilla y una pieza de goma que se entregan montadas. Ambos componentes se pueden pedir por separado como piezas de repuesto.

Estas ventosas son muy adecuadas para la manipulación de embalajes como cajas de cartón rígido o bandejas.

Las aplicaciones más comunes son:
-Procesos de paletizado y despaletizado.
-Aplicaciones pesadas en cuanto a sujeción y desgaste.
-Carga desde arriba y desde el lateral en empacadoras.
Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Descripción Ventosas robustas y resistentes compuestas por ventosa VPOL y boquilla de conexión
Contrucción - las boquillas y ventosas se suministran montadas
- diámetros a partir de 60 mm: boquilla atornillada a la placa de soporte vulcanizada a la almohadilla
Mantenimiento Es posible sustituir el elemento blando
Temperatura de trabajo Versión elastodur: -40°C ÷ +100°C (por poco tiempo <30 sec.); -25°C ÷ +80°C (largo plazo)
versión silicona: -40°C ÷ +220°C (por poco tiempo <30 sec.); -30°C ÷ +180°C (largo plazo)
Pantalla completa
Tu configuración
Ejemplo de codificación
VP O L - 0350-150 E - G1/8 M
VP SERIE
VP = ventosa
O FORMA
O = ovalada
L VERSIÓN
L = 1,5 pliegues
0350-150 DIÁMETROS
0350-150 = 35,0 x 15,0 mm
0600-200 = 60,0 x 20,0 mm
0600-250 = 60,0 x 25,0 mm
0800-350 = 80,0 x 35,0 mm
1000-400 = 100,0 x 40,0 mm
E MATERIALES
E = elastodur (0600-1000)
S = silicona (0350-0600-0800)
G1/8 TAMAÑO DE ROSCA
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
M ROSCA
M = macho
F = hembra
We think you are in United States.
Update your location?