text.skipToContent text.skipToNavigation
Mod. CS-LR05HC

Mod. CS-LR05HC

Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Pantalla completa
Tu configuración

Conector M12, 5 pines, hembra, angular



Mod. Descripción Tipo de conector Conexión Fieldbus
CS-LR05HC para cableado 90° M12 A 5 pins hembra CANopen / DeviceNet


Conector M12, 5 pines, hembra, angular

Conector para la alimentación (PWR)



Mod. Descripción Tipo de conector Conexión Longitud del cable (m)
CS-LR05HC para cableado 90° M12, 5 pines hembra -


Conector M12, 5 pines, hembra, angular

CANopen bus IN



Mod. Descripción Tipo de conector Conexión Longitud del cable (m)
CS-LR05HC para cableado 90° M12, 5 pines hembra -


Conector M12, 5 pines, hembra, angular



Mod. Descripción Tipo de conector Conexión Fieldbus
CS-LR05HC para cableando 90° M12 A 5 pins hembra CANopen / DeviceNet
CS-MR05HC para cableando 90° M12 B 5 pins hembra PROFIBUS


Conector M12, 5 pines, hembra, angular



Mod. Descripción Tipo de conector Conexión
CS-LR05HC para cableado 90° M12 A 5 pins hembra


Conector M12, 5 pines, hembra, angular



Mod.
CS-LR05HC


We think you are in United States.
Update your location?