Series
Accessories
Válvula 3/2 nc g1/4 monoestable - 334-035
Valvula accionamiento neumatico - 338-035
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
Ejemplo de codificación
3 | 3 | 8 | D | - | 015 | - | 02 | IL | - | U7 | 7 |
3 | SERIE |
3 |
N° VÍAS/POSICIONES 3 = 3/2 NC 4 = 3/2 NO 5 = 5/2 6 = 5/3 CC 7 = 5/3 CO 8 = 5/3 CP 9 = 1x 3/2NC + 1x-3/2NO |
8 |
CONEXIONES 8 = G1/8 4 = G1/4 |
D |
VERSIONES = estándar D = válvula doble (2x3/2) L = para montaje sobre el colector (sólo para electroválvulas 3/2 con conexiones G1/8 ) |
015 |
ACCIONAMIENTO 011 = doble solenoide 015 = simple solenoide retorno muelle 016 = simple solenoide retorno muelle neumático E11 = doble solenoide pilotaje externo E15 = simple solenoide pilotaje externo 033 = neumático 035 = neumático muelle |
02 |
INTERCARA SOLENOIDES 02 = mec. sol. 22 x 22 |
IL |
TIPO DE ACCIONAMIENTO MANUAL = biestable estándar IL = biestable a palanca(disponible bajo pedido) IM = monoestable (disponible bajo pedido) |
U7 |
MATERIAL SOLENOIDE / DIMENSIONES SOLENOIDE A8 = PPS / 30 x 30 G7 = PA / 22 x 22 G8 = PA / 30 x 30 (sólo 24 V DC) G9 = PA / 22 x 58 H8 = PA 6 V0 / 30 x 30 U7 = PET / 22 x 22 |
7 | TENSIONES SOLENOIDES |
Mod. | Montaje | Función | Caudal (Nl/min) | P. min pil. | Presión de trabajo (bar) | A | A1 | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | S | T | U | Z |
338-035 | en línea | 3/2 NC | 700 | 2.5 | -0.9 ÷ 10 | G1/8 | G1/8 | 5 | 3.2 | - | 5.7 | 18 | 21.4 | 18 | 21.4 | 69.8 | 22 | - | 11.5 | 32 | 30.4 | - | - | - |
338L-035 | sobre colector | 3/2 NC | 700 | 2.5 | -0.9 ÷ 10 | G1/8 | G1/8 | - | 3.2 | 31.4 | 5.7 | 18 | 21.4 | - | 21.4 | 69.8 | 22 | 17.4 | 11.5 | 32 | 30.4 | - | - | - |
334-035 | en línea | 3/2 NC | 1300 | 3 | -0.9 ÷ 10 | G1/4 | - | 4.1 | - | - | - | 22 | 21.4 | 22 | 21.4 | 73 | 25 | - | 16 | 40 | 32.4 | M5 | 48.5 | 8 |
1-11/11 resultados