Manifold con descargas separadas (alto)
Serie 3
El suministro incluye:
2x patas
1x colector
1x racor de entrada
1x tapón
4x arandelas
2x patas
1x colector
1x racor de entrada
1x tapón
4x arandelas
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
Ejemplo de codificación
3 | 3 | 8 | D | - | 015 | - | 02 | IL | - | U7 | 7 |
3 | SERIE |
3 |
N° VÍAS/POSICIONES 3 = 3/2 NC 4 = 3/2 NO 5 = 5/2 6 = 5/3 CC 7 = 5/3 CO 8 = 5/3 CP 9 = 1x 3/2NC + 1x-3/2NO |
8 |
CONEXIONES 8 = G1/8 4 = G1/4 |
D |
VERSIONES = estándar D = válvula doble (2x3/2) L = para montaje sobre el colector (sólo para electroválvulas 3/2 con conexiones G1/8 ) |
015 |
ACCIONAMIENTO 011 = doble solenoide 015 = simple solenoide retorno muelle 016 = simple solenoide retorno muelle neumático E11 = doble solenoide pilotaje externo E15 = simple solenoide pilotaje externo 033 = neumático 035 = neumático muelle |
02 |
INTERCARA SOLENOIDES 02 = mec. sol. 22 x 22 |
IL |
TIPO DE ACCIONAMIENTO MANUAL = biestable estándar IL = biestable a palanca(disponible bajo pedido) IM = monoestable (disponible bajo pedido) |
U7 |
MATERIAL SOLENOIDE / DIMENSIONES SOLENOIDE A8 = PPS / 30 x 30 G7 = PA / 22 x 22 G8 = PA / 30 x 30 (sólo 24 V DC) G9 = PA / 22 x 58 H8 = PA 6 V0 / 30 x 30 U7 = PET / 22 x 22 |
7 | TENSIONES SOLENOIDES |
Mod. | N° de válvulas | A | B | C | D | ØE | F | G | R | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Adapto para Serie |
CNV-328-2 | 2 | 118 | 56 | 44 | 5 | 7 | 223 | 128 | G1/4 | 63 | 97 | 115 | 99 | 20 | 23 | 3 - G1/8 |
CNV-328-3 | 3 | 118 | 56 | 44 | 5 | 7 | 223 | 128 | G1/4 | 86 | 120 | 138 | 119 | 20 | 23 | 3 - G1/8 |
CNV-328-4 | 4 | 118 | 56 | 44 | 5 | 7 | 223 | 128 | G1/4 | 109 | 143 | 161 | 142 | 20 | 23 | 3 - G1/8 |
CNV-328-5 | 5 | 118 | 56 | 44 | 5 | 7 | 223 | 128 | G1/4 | 132 | 166 | 184 | 165 | 20 | 23 | 3 - G1/8 |
CNV-328-6 | 6 | 118 | 56 | 44 | 5 | 7 | 223 | 128 | G1/4 | 155 | 189 | 207 | 188 | 20 | 23 | 3 - G1/8 |
1-11/11 resultados