Válvulas
Serie PSCU
Reguladores de flujo unidireccionales para montaje en cilindros de simple o doble efecto.
Ajuste regulación por medio de destornillador.
Conexiones: G1/8, G1/4 y G3/8.
Ajuste regulación por medio de destornillador.
Conexiones: G1/8, G1/4 y G3/8.
Series
Regulador de caudal - PSCU 602-M5-4
Regulador de caudal - PSCU 604-1/8-4
Regulador de caudal - PSCU 604-1/8-6
Válvula serie pscu g1/8 - PSCU 604-1/8-8
Regulador de caudal - PSCU 606-1/4-6
Válvula serie pscu g1/4 - PSCU 606-1/4-8
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
Ejemplo de codificación
P | M | CU | 7 | 04 | 1/8 | 4 |
P | SERIE |
M |
ACCIONAMIENTO M = manual S = destornillador |
CU |
MONTAJE CU = en cilindro unidireccional VU = en válvula unidireccional CO = bidireccional |
7 |
CONSTRUCCIÓN 6 = aguja (regulación destornillador) 7 = aguja (regulación manual) |
04 |
CAMPO DE REGULACIÓN 04 = Ø2 MAX 06 = Ø4 MAX 08 = Ø7 MAX |
1/8 |
CONEXIONES 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 3/8 = G3/8 |
4 |
TUBO 4 = Ø 4 6 = Ø 6 8 = Ø 8 10 = Ø 10 12 = Ø 12 |
Mod. | A | B | G | H | L | N | S | W | SW |
PSCU 602-M5-4 | M5 | 4 | 8.6 | 3.5 | 21.5 | 18 | 5.7 | 8 | 8 |
PSCU 602-M5-6 | M5 | 6 | 10.4 | 3.5 | 21.5 | 19 | 5.7 | 8 | 8 |
PSCU 604-1/8-4 | G1/8 | 4 | 11.6 | 5 | 27 | 21 | 7.75 | 14 | 12 |
PSCU 604-1/8-6 | G1/8 | 6 | 11.6 | 5 | 27 | 21 | 7.75 | 14 | 12 |
PSCU 604-1/8-8 | G1/8 | 8 | 13.9 | 5 | 27 | 22.5 | 7.75 | 14 | 12 |
PSCU 606-1/4-6 | G1/4 | 6 | 13.9 | 6 | 30.5 | 24.5 | 9.25 | 18.6 | 15 |
PSCU 606-1/4-8 | G1/4 | 8 | 13.9 | 6 | 30.5 | 24.5 | 9.25 | 18.6 | 15 |
PSCU 606-1/4-10 | G1/4 | 10 | 16.1 | 6 | 30.5 | 27 | 9.25 | 18.6 | 15 |
PSCU 608-3/8-10 | G3/8 | 10 | 20.2 | 7 | 36.5 | 29 | 11 | 22 | 18 |
PSCU 608-3/8-12 | G3/8 | 12 | 20.2 | 7 | 36.5 | 29 | 11 | 22 | 18 |