Reguladores de flujo unidireccionales
Serie SCU
Para montaje sobre cilindros de simple y doble efecto.
Mando de la regulación por medio de un destornillador.
Conexiones M5, G1/8, G1/4 y G3/8.
Ensamblados mediante racores orientables modelo 6610; 6620; 1610; 1620; 2023; 1170.
Mando de la regulación por medio de un destornillador.
Conexiones M5, G1/8, G1/4 y G3/8.
Ensamblados mediante racores orientables modelo 6610; 6620; 1610; 1620; 2023; 1170.
Series
Regulador de caudal - SCU 602-M5
Regulador flujo unidirección - SCU 604-1/8
Regulador flujo unidirección - SCU 606-1/4
Regulador de caudal - SCU 608-3/8
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
Ejemplo de codificación
M | CU | 7 | 02 | M5 |
M |
ACCIONAMIENTO M = manual S = destornillador |
CU |
MONTAJE CU = en cilindro unidireccional VU = en válvula unidireccional CO = bidireccional |
7 |
CONSTRUCCIÓN 6 = aguja (regulación destornillador) 7 = aguja (regulación manual) |
02 |
DIÁMETRO NOMINAL 02 = ø 1.5 max 04 = ø 2 max 06 = ø 4 max 08 = ø 7 max 10 = ø 12 max |
M5 |
CONEXIONES M5 = M5 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 3/8 = G3/8 1/2 = G1/2 |
Para poder elegir correctamente un regulador de flujo unidireccional proceder de la siguiente forma: calcular la cantidad de aire en Nl/min (ver tabla cilindros), establecer en cuánto tiempo tiene que efectuar el cilindro su carrera, controlar el diagrama para ver cuál de los 2 reguladores es el más idóneo.