Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
Ejemplo de codificación
VP | C | F | - | 0100 | E | - | M5 | M |
VP |
SERIE VP = ventosa |
C |
FORMA C = redondas |
F |
VERSIÓN F = planas |
0100 |
DIÁMETROS 0100 = 10,0 mm 0150 = 15,0 mm 0200 = 20,0 mm 0250 = 25,0 mm 0300 = 30,0 mm 0400 = 40,0 mm 0500 = 50,0 mm 0600 = 60,0 mm |
E |
MATERIALES E = elastodur |
M5 |
TAMAÑO DE ROSCA M5 = M5 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 |
M |
ROSCA M = macho F = hembra |
Mod. | dn | Ds | D1 | G1 | H | LG1 | SW1 | Z | Ventosa | Boquilla |
VPCF-0100E-M5M | 1,8 | 10,5 | 12,0 | M5 M | 13,5 | 4,7 | 8 | 1,0 | VPCF-0100E | NPS-B-M5-M |
VPCF-0150E-1/8M | 4,1 | 16,4 | 18,5 | G1/8 M | 16,0 | 7,5 | 14 | 1,5 | VPCF-0150E | NPS-G-1/8-M |
VPCF-0200E-1/8M | 4,1 | 21,4 | 23,3 | G1/8 M | 17,0 | 7,5 | 14 | 2,0 | VPCF-0200E | NPS-G-1/8-M |
VPCF-0250E-1/8M | 4,1 | 26,4 | 28,0 | G1/8 M | 17,0 | 7,5 | 14 | 2,0 | VPCF-0250E | NPS-G-1/8-M |
VPCF-0300E-1/8M | 4,1 | 31,4 | 33,6 | G1/8 M | 18,0 | 7,5 | 14 | 2,5 | VPCF-0300E | NPS-G-1/8-M |