Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
Ejemplo de codificación
VP | C | F | - | 0100 | E | - | M5 | M |
VP |
SERIE VP = ventosa |
C |
FORMA C = redondas |
F |
VERSIÓN F = planas |
0100 |
DIÁMETROS 0100 = 10,0 mm 0150 = 15,0 mm 0200 = 20,0 mm 0250 = 25,0 mm 0300 = 30,0 mm 0400 = 40,0 mm 0500 = 50,0 mm 0600 = 60,0 mm |
E |
MATERIALES E = elastodur |
M5 |
TAMAÑO DE ROSCA M5 = M5 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 |
M |
ROSCA M = macho F = hembra |
Mod. | dn | Ds | D1 | G1 | H | LG1 | SW1 | Z | Ventosa | Boquilla |
VPCF-0400E-1/4F | 6,1 | 41,4 | 43,7 | G1/4 F | 33 | 12,0 | 17 | 2,5 | VPCF-0400E | NPS-A-1/4-F |
VPCF-0500E-1/4F | 6,1 | 51,4 | 53,9 | G1/4 F | 34 | 12,0 | 17 | 3,5 | VPCF-0650E | NPS-A-1/4-F |
VPCF-0600E-1/4F | 6,1 | 61,2 | 65,0 | G1/4 F | 36 | 12,0 | 17 | 5,1 | VPCF-0600E | NPS-A-1/4-F |