Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
Ejemplo de codificación
VT | C | F | - | 0035 | N | - | M3 | M |
VT |
SERIE VT = ventosa |
C |
FORMA C = redonda |
F |
VERSIÓN F = plana |
0035 |
DIÁMETROS 0035 = 3,5 mm 0050 = 5,0 mm 0080 = 8,0 mm 0100 = 10,0 mm 0150 = 15,0 mm 0200 = 20,0 mm 0300 = 30,0 mm 0350 = 35,0 mm 0400 = 40,0 mm 0500 = 50,0 mm 0600 = 60,0 mm 0800 = 80,0 mm 0950 = 95,0 mm |
N |
MATERIALES N = NBR S = silicona |
M3 |
TAMAÑO DE LA ROSCA M3 = M3 5 = M5 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 |
M |
ROSCA M = Macho F = Hembra |
Ventosa completa | D1 | DM | DS | G1 | H | LG1 | SW1 | Z | Ventosa | Boquilla |
VTCF-0100*-M5F | 10,7 | 2,0 | 10,0 | M5 F | 17,5 | 5,5 | 8 | 1,3 | VTCF-0100* | NPS-C-M5-F |
VTCF-0100*-1/8F | 10,7 | 2,0 | 10,0 | G1/8 F | 23,5 | 9,0 | 14 | 1,3 | VTCF-0100* | NPV-F-1/8-F |
VTCF-0150*-1/8F | 15,8 | 2,0 | 15,0 | G1/8 F | 24 | 9,0 | 14 | 1,9 | VTCF-0150* | NPV-G-1/8-F |
VTCF-0200*-1/8F | 21,2 | 2,0 | 20,0 | G1/8 F | 26 | 9,0 | 14 | 2,3 | VTCF-0200* | NPV-H-1/8-F |
VTCF-0250*-1/8F | 25,8 | 2,4 | 25,0 | G1/8 F | 30 | 9,0 | 14 | 3,0 | VTCF-0250* | NPV-L-1/8-F |
VTCF-0300*-1/8F | 29,6 | 2,4 | 28,5 | G1/8 F | 28 | 9,0 | 14 | 2,0 | VTCF-0300* | NPV-L-1/8-F |
VTCF-0350*-1/8F | 35,6 | 2,4 | 35,0 | G1/8 F | 30 | 9,0 | 14 | 3,0 | VTCF-0350* | NPV-L-1/8-F |
VTCF-0400*-1/8F | 41,6 | 2,4 | 40,0 | G1/8 F | 30 | 9,0 | 14 | 3,5 | VTCF-0400* | NPV-L-1/8-F |
VTCF-0500*-1/8F | 51,1 | 2,4 | 50,0 | G1/8 F | 31 | 9, 0 | 14 | 4,0 | VTCF-0500* | NPV-M-1/8-F |