text.skipToContent text.skipToNavigation
VTCF - 0600 a 0950

VTCF - 0600 a 0950

Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Pantalla completa
Tu configuración
Ejemplo de codificación
VT C F - 0035 N - M3 M
VT SERIE
VT = ventosa
C FORMA
C = redonda
F VERSIÓN
F = plana
0035 DIÁMETROS
0035 = 3,5 mm
0050 = 5,0 mm
0080 = 8,0 mm
0100 = 10,0 mm
0150 = 15,0 mm
0200 = 20,0 mm
0300 = 30,0 mm
0350 = 35,0 mm
0400 = 40,0 mm
0500 = 50,0 mm
0600 = 60,0 mm
0800 = 80,0 mm
0950 = 95,0 mm
N MATERIALES
N = NBR
S = silicona
M3 TAMAÑO DE LA ROSCA
M3 = M3
5 = M5
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
M ROSCA
M = Macho
F = Hembra

Ventosas VTCF-0600 a 0950 - cuerda hembra

* = N ventosa en NBR - S ventosa en silicona, indique la letra requerida al colocar un pedido.



Ventosa completa D1 DM DS G1 H LG1 SW1 Z Ventosa Boquilla
VTCF-0600* 1/4F 62,1 5,5 60,0 G1/4 F 39 11,0 17 5,0 VTCF 0600* NPV-N-1/4-F
VTCF-0800* 1/4F 82,8 5,5 80,0 G1/4 F 41 11,0 17 6,0 VTCF 0800* NPV-N-1/4-F
VTCF-0950* 1/4F 97,8 5,5 95,0 G1/4 F 41,5 11,0 17 5,0 VTCF 0950* NPV-N-1/4-F

Tolerancia para partes de elastómero de acuerdo con DIN ISO 3302-1 E3
We think you are in United States.
Update your location?