text.skipToContent text.skipToNavigation
H8000 系列

H8000 系列

连接管外径 4, 6, 8, 10, 12 mm
连接螺纹 G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
H8000 系列双密封快插管接头特别适 用于环境极其恶劣的应用,专利的双密封结 构设计保证了连接管的可靠连接和避免任何 泄漏。

H8000 系列快插管接头的气管连接部位 采用了特殊的设计结构,可有效防止任何杂 质的进入,保证了接头的长期可靠和插、拔 管的方便性。

H8000 系列快插管接头采用黄铜基体, 耐高温的氟橡胶密封件(可按要求提供丁腈 橡胶或三元乙丙橡胶密封件),可保证在 - 0,9 bar 到 60 bar 之间的正常工作。
Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab

连接管外径 4 - 6 - 8 - 10 - 12 mm
连接螺纹 英制圆柱管螺纹 ISO 228(BSP)
工作温度 氟橡胶密封件:-15°C ÷ 200°C(干燥空气)
三元乙丙橡胶密封件:-40°C ÷ 110°C(干燥空气)(可按要求提供)
丁腈橡胶密封件:-20°C ÷ 80°C(干燥空气)(可按要求提供)
连接管材料 尼龙(PA 6 - PA 11 - PA 12),聚氨酯(PU),聚乙烯(PE),聚四氟乙烯(PTFE),
金属连接管(合适的外形)
介质 压缩空气。若使用其他种类的介质,必须与管接头的材料相适应。
材料 黄铜镀镍基体及开槽夹头,丁腈橡胶 O 型圈
工作压力 -0.9 ÷ 60 bar(使用时,同时取决于连接管的耐压)

应用示例

全屏
您的配置
We think you are in United States.
Update your location?