不锈钢快插管接头
X6000 系列
连接管外径 4, 6, 8, 10, 12 mm
连接螺纹 G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
连接螺纹 G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
X6000 系列不锈钢快插管接头基体采 用不锈钢 316L 材料,用于腐蚀性环境中流 体管路的连接,适用于气动、流体、化工、 医疗、食品和包装等应用领域。管接头内 部的锁紧装置可以使气管和管接头间可靠连 接。
1-12/12 结果
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
1-12/12 结果