text.skipToContent text.skipToNavigation
6000 系列

6000 系列

与所附 O 型圈配套安装
全屏
您的配置

6512... 型快插管接头

★ = 与所附 2661 型垫圈配套安装
● = 与所附 O 型圈配套安装
● Y = 与所附 O 型圈配套安装,可用于 Y 系列阀岛



型号 A D F H L SW1 质量 [g]
6512 3-M3 3 M3 5.8 2.5 10.2 1.5 1
6512 3-M5 3 M5 5.8 3.5 10 2 1
6512 4-M7-M 4 M7 9.4 5 17.5 2.5 5
6512 4-1/8-M 4 G1/8 11.2 5 13 2.5 9 ●, Y
6512 6-M7-M 6 M7 10.4 5 17 4 7
6512 6-1/8-M 6 G1/8 11.2 5 14 4 7 ●, Y
6512 8-1/8-M 8 G1/8 12.4 5 18.5 5 10 ●, Y
6512 10-1/4-M 10 G1/4 14.8 6 21 7 16


We think you are in United States.
Update your location?