型号 | A | D | C | E | F | H | L | M | SW | SW1 | 质量 [g] |
S6440 4-1/8 | 4 | G1/8 | 3.5 | 14.5 | 9 | 5.5 | 37.5 | 17.5 | 8 | 12 | 23 |
S6440 6-1/8 | 6 | G1/8 | 4 | 15 | 12.7 | 5.5 | 40.5 | 20 | 9 | 12 | 26 |
S6440 6-1/4 | 6 | G1/4 | 4 | 15 | 12.7 | 7 | 42 | 20 | 9 | 14 | 31 |
S6440 8-1/8 | 8 | G1/8 | 5 | 16 | 14.2 | 5.5 | 44 | 22.5 | 11 | 12 | 37 |
S6440 8-1/4 | 8 | G1/4 | 5 | 16 | 14.2 | 7 | 45.5 | 22.5 | 11 | 14 | 35 |
S6440 8-3/8 | 8 | G3/8 | 5 | 16.5 | 14.2 | 8 | 47 | 22.5 | 11 | 19 | 52 |
S6440 10-1/4 | 10 | G1/4 | 5.8 | 18.5 | 16.5 | 7 | 51.5 | 26 | 13 | 14 | 43 |
S6440 10-3/8 | 10 | G3/8 | 5.8 | 18.5 | 16.5 | 8 | 53 | 26 | 13 | 19 | 66 |
S6440 12-3/8 | 12 | G3/8 | 7.3 | 19.5 | 19.5 | 8 | 54.5 | 26.5 | 15 | 19 | 65 |
S6440 14-1/2 | 14 | G1/2 | 8.3 | 21.5 | 21.5 | 9 | 59 | 28.5 | 17 | 22 | 88 |