型号 | A | D | C | E | F | H | M | SW | SW1 | 质量 [g] |
8522 4-1/8 | 4 | G1/8 | 3 | 14.5 | 10 | 6 | 21.5 | 9 | 12 | 18 |
8522 6-1/8 | 6 | G1/8 | 4 | 15 | 12.5 | 6 | 26 | 10 | 12 | 23 |
8522 6-1/4 | 6 | G1/4 | 4 | 16 | 12.5 | 7 | 26 | 10 | 15 | 30 |
8522 8-1/8 | 8 | G1/8 | 5 | 16 | 14.5 | 6 | 29 | 12 | 12 | 28 |
8522 8-1/4 | 8 | G1/4 | 5 | 17 | 14.5 | 7 | 29 | 12 | 15 | 34 |
8522 10-1/4 | 10 | G1/4 | 5 | 19.5 | 16.8 | 7 | 31.5 | 13 | 15 | 40 |
8522 10-3/8 | 10 | G3/8 | 5 | 19.5 | 16.8 | 7 | 31.5 | 13 | 19 | 50 |
8522 12-3/8 | 12 | G 3/8 | 7 | 20.5 | 19 | 7 | 33 | 15 | 19 | 55 |
8522 12-1/2 | 12 | G 1/2 | 7 | 21.5 | 19 | 8 | 33 | 15 | 22 | 68 |