型号 | A | D | C | F | G | H | L | SW | 质量 [g] |
HP6510 4-M6x0,75 | 4 | M6x0,75 | 14 | 8,8 | 10,9 | 6 | 21 | 10 | 6 |
HP6510 4-M6 | 4 | M6 | 14 | 8,8 | 10,9 | 6 | 21 | 10 | 6 |
HP6510 4-M8x1 | 4 | M8x1 | 14 | 8,8 | 10,9 | 6 | 18 | 10 | 8 |
HP6510 4-M10x1 | 4 | M10x1 | 14 | 8,8 | 13,2 | 6 | 18 | 12 | 10 |
HP6510 4-1/8 | 4 | R1/8 | 14 | 8,8 | 13,2 | 7,5 | 18,5 | 12 | 10 |
HP6510 6-M6x0,75 | 6 | M6x0,75 | 16 | 11,7 | 13,2 | 6 | 24 | 12 | 8 |
HP6510 6-M6 | 6 | M6 | 16 | 11,7 | 13,2 | 6 | 24 | 12 | 8 |
HP6510 6-M8x1 | 6 | M8x1 | 16 | 11,7 | 13,2 | 6 | 23,5 | 12 | 8 |
HP6510 6-M10x1 | 6 | M10x1 | 16 | 11,7 | 13,2 | 6 | 21,5 | 12 | 10 |
HP6510 6-1/8 | 6 | R1/8 | 16 | 11,7 | 13,2 | 7,5 | 22 | 12 | 10 |