H 型导轨定心式平行爪钳
CGPM 系列
单作用,双作用,磁传,自定心
规格 16, 20, 25, 32, 40
规格 16, 20, 25, 32, 40
CGPM 系列 T 型导轨定心式平行爪 钳采用高性能和高精度的传动系统,可 在实现高夹持力输出的同时保证较高的 重复精度。
CGPT 系列爪钳可提供多种规格以 应对不同的应用。爪片上安装有定心轴 套(公差等级 H8),可方便在维修更换 时,保证爪钳与外部机构的可互换性。
CGPT 系列爪钳可提供多种规格以 应对不同的应用。爪片上安装有定心轴 套(公差等级 H8),可方便在维修更换 时,保证爪钳与外部机构的可互换性。
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Magnetic proximity switch - CSD-D-334-5
Magnetic proximity switch - CSD-H-334
Magnetic proximity switch - CSD-H-334-5
Magnetic proximity switch - CSD-D-364
Magnetic proximity switch - CSD-H-364
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
结构形式 | H 型导轨定心式平行爪钳 |
与介质接触的材料 | 单作用(常开或常闭),双作用 |
规格 | Ø 12, 16, 25, 35, 45 mm |
传动机构 | 杠杆 |
接口 | M3 (Ø 12), M5 (Ø 16, 25, 35, 45) |
工作压力 | 2 ÷ 8 bar (双作用), 4 ÷ 8 bar (单作用) |
工作温度 | 5°C ÷ 60°C (标准型) - 5°C ÷ 150°C (高温型) |
存储温度 | -10°C ÷ 80°C |
最大工作频率 | 3 Hz (ø 12, 16, 25), 2 Hz (ø 35, 45) |
重复精度 | 0.02 mm |
互换精度 | 0.1 mm |
介质 | 洁净空气,无需使用(过滤精度等级符合 ISO 8573-1 7.4.4) 如果使用了油雾润滑,应不间断的使用油雾润滑(建议使用 ISO VG32 润滑油) |
润滑 | 经过一千万次循环动作后,请使用 Molykote DX 润滑油脂对滑动区域进行润滑 |
Protection class | IP 40 IP 20 |
兼容性 | ROHS 指令 |
认证 | ATEX (II 2GD c IIC 120°C(T4)-20°C≤Ta≤80) |
材料 | 不含聚四氟乙烯、硅、铜 |
注:为避免机构误动作,请给气动系统逐步加压。
CGPH 系列 H 型导轨定心式平行爪钳
CGPM | - | 12 | - | L | - | NC | - | EX |
CGPM | 系列 | |
12 |
规格 12 = ø 12 mm 16 = ø 16 mm 25 = ø 25 mm 35 = ø 35 mm 45 = ø 45 mm |
|
L |
类型 = 标准型 W = 高温型(150°C,无磁传) |
|
NC |
功能 = 双作用 NO = 单作用,常开 NC = 双作用,常闭 |
机能图符号 PNZ1 PNZ3 PNZ2 |
EX | 如果要订购防爆型,请在型号结尾处增加 EX |