text.skipToContent text.skipToNavigation
系列 CGPT

系列 CGPT

Series
Accessories
找到 3 件产品
系列 CGPT
系列 CGPT
系列 CGPT
全屏
您的配置
CGPT 系列 T 型导轨定心式平行爪钳
CGPT - 16 - NC - W EX
CGPT SERIES
16 SIZES
16
20
25
32
40
50
63
80
NC FUNCTIONING
= double acting
NO = single acting, normally open
NC = single acting, normally closed
PNEUMATIC SYMBOLS
PNZ1
PNZ3
PNZ2
W VERSION
= standard
W = high temperatures (130 °C) - not magnetic
EX Add EX to order the certified ATEX version

CGPT 系列 T 型导轨定心式平行爪钳,规格 40

图例说明:
A = 气接口(爪钳打开)
B = 气接口(爪钳关闭)
C = 爪钳关闭状态
D = 爪钳打开状态



型号 Total closing gripping force at 6 bar (N) Closing gripping force each jaw at 6 bar (N) Total opening gripping force at 6 bar (N) Opening gripping force each jaw at 6 bar (N) 每个爪指的行程 (mm) 最佳工作压力(bar) 工作温度 (°C) 重复精度 (mm) 最大工作频率 (Hz) 质量(kg)
CGPT-40 670 335 720 360 10 2 ÷ 8 5 ÷ 60 0,02 2 0,83
CGPT-40-NC 740 370 504 252 10 4 ÷ 8 5 ÷ 60 0,02 2 1,2
CGPT-40-NO 430 215 820 410 10 4 ÷ 8 5 ÷ 60 0,02 2 1,1


We think you are in United States.
Update your location?