VPCF 系列真空吸盘代号
VP | C | F | - | 0100 | E | - | M5 | M |
VP |
系列 VP = 吸盘 |
C |
形状 C = 圆型 |
F |
类型 F = 扁平 |
0100 |
直径 0100 = 10.0 mm 0150 = 15.0 mm 0200 = 20.0 mm 0250 = 25.0 mm 0300 = 30.0 mm 0400 = 40.0 mm 0500 = 50.0 mm 0600 = 60.0 mm |
E |
材料 E = 耐磨材料 |
M5 |
连接螺纹 M5 = M5 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 |
M |
螺纹类型 M = 外螺纹 F = 内螺纹 |
型号 | dn | Ds | D1 | G1 | H | LG1 | SW1 | Z | 橡胶件 | 螺纹接头 |
VPCF-0400E-1/4F | 6,1 | 41,4 | 43,7 | G1/4 F | 33 | 12,0 | 17 | 2,5 | VPCF-0400E | NPS-A-1/4-F |
VPCF-0500E-1/4F | 6,1 | 51,4 | 53,9 | G1/4 F | 34 | 12,0 | 17 | 3,5 | VPCF-0650E | NPS-A-1/4-F |
VPCF-0600E-1/4F | 6,1 | 61,2 | 65,0 | G1/4 F | 36 | 12,0 | 17 | 5,1 | VPCF-0600E | NPS-A-1/4-F |