隔膜电磁阀 - 轴向连接
KDV 系列
Supplied with:
1x interface seal
2x M2x6 screws
* add
- SEAL MATERIAL
- VOLTAGE (see CODING EXAMPLE)
1x interface seal
2x M2x6 screws
* add
- SEAL MATERIAL
- VOLTAGE (see CODING EXAMPLE)
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
KDV 系列隔膜电磁阀代号
KDV | 1 | 6 | 0 | B0 | 3 | G | 1 | 8 | M |
KDV | 系列 |
1 |
基体设计形式 1 = 法兰式连接 |
6 |
机能 1 = 二位二通 - 常闭 2 = 二位二通 - 常开 6 = 二位三通 - 通用 |
0 |
接口 0 = 安装基座或汇流板 |
B0 |
公称通径 A8 = Ø 0.8 mm B0 = Ø 1.0 mm B3 = Ø 1.3 mm |
3 |
密封件材料 3 = 氟橡胶 (FKM) 4 = 三元乙丙橡胶 (EPDM) 5 = 全氟橡胶 (FFKM) |
G |
阀体材料 G = 聚醚醚酮 (PEEK) |
1 |
电气连接 1 = 带保护和led的直角连接 B = 带保护和led的轴向连接 F = 带保护和led的直角连接,300mm引线 W = 带保护和led的轴向连接,300mm引线 |
8 |
电压-功率 6 = 6 V DC - 4/1 W 7 = 12 V DC - 4/1 W 8 = 24 V DC - 4/1 W |
M |
固定 M = 固定螺钉 |
选项 = 标准 |
型号 | 机能 | 公称直径 (mm) | Power (W) | 工作压力 (bar) | 基体材料 | Seals material | Power (W) | 机能图符号 |
KDV110-A8*G-B*M | 2/2 NC | 0.8 | 0.2 | -0.95 ÷ 2.0 | PEEK | FKM / EPDM / FFKM | 4/1 | EV01 |
KDV110-B0*G-B*M | 2/2 NC | 1.0 | 0.3 | -0.95 ÷ 1.5 | PEEK | FKM / EPDM / FFKM | 4/1 | EV01 |
KDV110-B3*G-B*M | 2/2 NC | 1.3 | 0.4 | -0.95 ÷ 1.0 | PEEK | FKM / EPDM / FFKM | 4/1 | EV01 |
KDV120-A8*G-B*M | 2/2 NO | 0.8 | 0.2 | -0.95 ÷ 2.0 | PEEK | FKM / EPDM / FFKM | 4/1 | EV02 |
KDV120-B0*G-B*M | 2/2 NO | 1.0 | 0.3 | -0.95 ÷ 1.5 | PEEK | FKM / EPDM / FFKM | 4/1 | EV02 |
KDV120-B3*G-B*M | 2/2 NO | 1.3 | 0.4 | -0.95 ÷ 1.0 | PEEK | FKM / EPDM / FFKM | 4/1 | EV02 |
KDV160-A8*G-B*M | 3/2 UNI | 0.8 | 0.2 | -0.95 ÷ 2.0 | PEEK | FKM / EPDM / FFKM | 4/1 | EV64 |
KDV160-B0*G-B*M | 3/2 UNI | 1.0 | 0.3 | -0.95 ÷ 1.5 | PEEK | FKM / EPDM / FFKM | 4/1 | EV64 |
KDV160-B3*G-B*M | 3/2 UNI | 1.3 | 0.4 | -0.95 ÷ 1.0 | PEEK | FKM / EPDM / FFKM | 4/1 | EV64 |