text.skipToContent text.skipToNavigation
W 系列

W 系列

二位三通.常闭(NC)或常开(NO)
接口 M5(单阀座)或 ø3、ø4 快插接头(气路板)
W 系列直动式微型电磁阀是一种板式联接的微型电磁阀.一般作为先导阀使用.本公司生产的 7 系列电磁阀均采用此阀作为先导阀.也可以安装在单阀座或气路板上使用。有常闭 [NC] 和常开 [NO] 两种机能。

气路板式安装有单排和双排两种,其工作口的位置也有位于气路板底面和侧面两种,可供用户选用。
注:
1. 应同时订购 126-800 型插座
2. 一般仅供应电压为 24V DC 的一种,其他电压需特殊订货。

Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
气动参数
工作方式 3/2 NC - 3/2 NO
与介质接触的材料 direct acting poppet type
公称直径 on subbase with ISO 15218 interface
电气参数 0,8 … 1,5 mm
kv (l/min) 0,21 … 0,54
可按要求定制特殊类型的产品 0 ÷ 5 … 10 bar
工作温度 0 ÷ 50 °C
介质 filtered air class [5:4:4] according to ISO 8573-1:2010 (max oil viscosity 32 cSt), inert gas
响应时间 (ISO 12238) ON <10 ms - OFF <15 ms
手控装置 monostable
安装位置 in any position
与介质接触的材料
阀体 PBT
密封件 PU - NBR - FKM - EPDM
内部零件 stainless steel

电气参数
电压 12 ... 48 V DC - other voltages on demand
电压允差 ±10%
功率消耗 2 W - 1 W (24 V DC only)
循环周期 ED 100%
电气接口 connector DIN EN 175 301-803-C (8 mm) - 300 mm flying leads
Protection class IP65 with connector
可按要求定制特殊类型的产品
全屏
您的配置
W 系列电磁阀代号
W 0 0 3 0 3 W 2 3
W 系列
0 基体设计形式
0 = 单阀
1 = 单排气路板
2 = 双排气路板
0 阀位数
00 = 单阀
01 = 单阀座
02 ~ 99 = 气路板
3 机能
0 = 单阀座或气路板
3 = 二位三通(NC)
4 = 二位三通(NO)
5 = 二位三通(NC,电接口方向旋转 180°)
6 = 二位三通(NO,电接口方向旋转 180°)
0 接口
0 = 板式连接
2 = 气路板,侧出口,M5 螺纹接口
3 = 气路板,侧出口, ø3 快插接头
4 = 气路板,侧出口, ø4 快插接头
6 = 气路板,底出口,M5 螺纹接口
7 = 气路板,底出口, ø3 快插接头
8 = 气路板,底出口, ø4 快插接头
3 公称直径 最大工作压力
1 = Ø 0.8 mm(1W) 10 bar(NC,仅 24V DC)
3 = Ø 1.5 mm(2W) 7 bar(NC)5 bar(NO)
5 = Ø 1.1 mm(2W) 10 bar(NC)
Ø 0.9 mm(2W) 10 bar(NO)
W 材料
W = 工程塑料阀体,聚氨酯阀芯密封件
2 引出线形式
1 = 300 mm 引出线(仅 24V DC)
2 = 2 个引脚(仅 24V DC 和 48V DC)
3 电磁铁电压
2 = 12V DC
3 = 24V DC
4 = 48V DC
类型
= 用于安装在金属界面上
P = 用于安装在塑料界面上
OPTIONS:
= standard
OX1 = for use with oxygen (non volatile residual less than 550 mg/m²)
OX2 = for use with oxygen (non volatile residual less than 33 mg/m²)
We think you are in United States.
Update your location?