阀岛
Y 系列
电 - 气的完美集成
阀位机能 2X2/2, 2X3/2, 5/2, 5/3
专用插座连接, 多芯插座连接, 现场总线连接
阀位机能 2X2/2, 2X3/2, 5/2, 5/3
专用插座连接, 多芯插座连接, 现场总线连接
Y 系列阀岛是气动系统中方向控制阀的集成块,同时解决了气动部分和电气部分的集成化、模块化的问题。其特点如下:
1. 全面集成了阀板和阀座,共同组成模块,可根据要求选择 2、4、6、8 个阀位的不同模块;
2. 通过一些散件(不同的阀芯和骨架)可任意配置每个阀位的机能;
3. 易于扩展;
4. 现场总线连接型阀岛可选配数字信号输入模块。
阀岛的使用手册、操作说明和配置文件可 通过公司网站 http://catalogue.camozzi.com 或通过扫描产品标签上的二维码获得。
1. 全面集成了阀板和阀座,共同组成模块,可根据要求选择 2、4、6、8 个阀位的不同模块;
2. 通过一些散件(不同的阀芯和骨架)可任意配置每个阀位的机能;
3. 易于扩展;
4. 现场总线连接型阀岛可选配数字信号输入模块。
阀岛的使用手册、操作说明和配置文件可 通过公司网站 http://catalogue.camozzi.com 或通过扫描产品标签上的二维码获得。
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
综合参数
注:包装袋内附有标签,可以用来标识每个电磁阀。
动参数 | |
结构形式 | 滑阀型 |
阀位 | 5/2 5/3 CC 2 x 2/2 NC 2 x 2/2 NO 1 x 2/2 NC + 1 x 2/2 NO 2 x 3/2 NC 2 x 3/2 NO 1 x 3/2 NC + 1 x 3/2 NO |
材料 | 铝阀体 铝阀芯 黄铜骨架 丁腈橡胶密封件,工程塑料侧端盖 |
接口 | 工作口(2,4)- G1/8 进气口(1,11)- G1/4 先导进气口(12,14)和先导排气口(82,84)- G1/8 排气口(3,5)- G1/2 |
工作温度 | 0 ÷ 50°C |
空气指标 | 经过滤的压缩空气,无需润滑(过滤精度等级符合 ISO 8573-1-2010 6.4.4)。 如果必须使用油雾润滑,需选择外先导型阀岛,并使用运动黏度不超过 32cSt 的润滑油, 同时外先导的压缩空气过滤精度需符合等级 ISO 8573-1-2010 6.4.4(即先导压缩空气不能油雾润滑)。 |
阀位宽度 | 12.5 mm |
工作压力 | -0.9 ÷ 10 bar(外先导) |
先导压力 | 3 ÷ 7 bar |
公称流量 | 800 Nl/min |
电气参数 | |
Max. absorption | 1300 mA(持续) 1600 mA(瞬间) |
工作温度 | 0 ÷ 50°C |
工作循环 | 100%,连续工作 |
Protection class | 专用插座连接:IP50 多芯插座连接:IP65 现场总线连接:IP65 |
Relative humidity | 30-90% +25°C 30-50% +50°C |
Conform with standards | EN 61326-1 EN 61010-1 |
1-16/19 结果