型号 | A | 单侧出气口数 | B | F | G | H | I | L | M | T | SW | 质量 [g] |
3043 1/4-3D-1/8 | G1/4 | 3 | G1/8 | 4.5 | 4.5 | 30 | 21 | 72 | 18 | 63 | 20 | 85 |
3043 1/4-4D-1/8 | G1/4 | 4 | G1/8 | 4.5 | 4.5 | 30 | 21 | 90 | 18 | 81 | 20 | 107 |
3043 1/4-5D-1/8 | G1/4 | 5 | G1/8 | 4.5 | 4.5 | 30 | 21 | 108 | 18 | 99 | 20 | 128 |
3043 1/4-6D-1/8 | G1/4 | 6 | G1/8 | 4.5 | 4.5 | 30 | 21 | 126 | 18 | 117 | 20 | 151 |
3043 3/8-3D-1/4 | G3/8 | 3 | G1/4 | 5.5 | 6 | 40 | 28 | 92 | 24 | 75 | 25 | 177 |
3043 3/8-4D-1/4 | G3/8 | 4 | G1/4 | 5.5 | 6 | 40 | 28 | 116 | 24 | 99 | 25 | 224 |
3043 3/8-5D-1/4 | G3/8 | 5 | G1/4 | 5.5 | 6 | 40 | 28 | 140 | 24 | 123 | 25 | 270 |
3043 3/8-6D-1/4 | G3/8 | 6 | G1/4 | 5.5 | 6 | 40 | 28 | 164 | 24 | 147 | 25 | 315 |
3043 1/2-3D-3/8 | G1/2 | 3 | G3/8 | 5.5 | 6.5 | 50 | 37 | 104 | 26 | 85 | 30 | 287 |
3043 1/2-4D-3/8 | G1/2 | 4 | G3/8 | 5.5 | 6.5 | 50 | 37 | 130 | 26 | 111 | 30 | 356 |
3043 1/2-5D-3/8 | G1/2 | 5 | G3/8 | 5.5 | 6.5 | 50 | 37 | 156 | 26 | 137 | 30 | 427 |
3043 1/2-6D-3/8 | G1/2 | 6 | G3/8 | 5.5 | 6.5 | 50 | 37 | 182 | 26 | 163 | 30 | 495 |