型号 | 公称直径 ø | EW | ØAB | US | NH | XC+ | MR | L | G2 | G | G1 | CD | C |
I-8-10 | 8-10 | 8 | 4,5 | 13,1 | 24 | 64 | 5 | 6 | 3,5 | 12,5 | 20 | 4 | 2,5 |
I-12-16 | 12 | 12 | 5,5 | 18,1 | 27 | 75 | 7 | 9 | 5 | 15 | 25 | 6 | 3 |
I-12-16 | 16 | 12 | 5,5 | 18,1 | 27 | 82 | 7 | 9 | 5 | 15 | 25 | 6 | 3 |
I-20-25 | 20 | 16 | 6,6 | 24,1 | 30 | 95 | 10 | 12 | 6 | 20 | 32 | 8 | 4 |
I-20-25 | 25 | 16 | 6,6 | 24,1 | 30 | 104 | 10 | 12 | 6 | 20 | 32 | 8 | 4 |
I-24-32 | 32 | 26 | 7 | 34 | 33 | 105 | 11,5 | 13 | 7 | 24 | 38 | 12 | 4 |
90° swivel combination for trunnion
Supplied with:
2x Seeger
1x female support
1x piston pin
型号 | 公称直径 ø | ØCD | C | C1 | ØC2 | XD + | MR | ØD9 | E1 | F | G |
I-12-16 | 12 | 6 | 25 | 15 | 5 | 54 | 7 | 5,5 | 3 | 27 | 12,1 |
I-12-16 | 16 | 6 | 25 | 15 | 5 | 54 | 7 | 5,5 | 3 | 27 | 12,1 |
I-20-25 | 20 | 8 | 32 | 20 | 6 | 58 | 10 | 6 | 4 | 30 | 16,1 |
I-20-25 | 25 | 8 | 32 | 20 | 6 | 59,5 | 10 | 6 | 4 | 30 | 16,1 |
型号 | 公称直径 ø | EW | US | NH | XC+ | MR | L | G2 | G | G1 | CD | C | |
I-8-10 | 8-10 | 8 | 4,5 | 13,1 | 24 | 64 | 5 | 6 | 3,5 | 12,5 | 20 | 4 | 2,5 |
I-12-16 | 12 | 12 | 5,5 | 18,1 | 27 | 75 | 7 | 9 | 5 | 15 | 25 | 6 | 3 |
I-12-16 | 16 | 12 | 5,5 | 18,1 | 27 | 82 | 7 | 9 | 5 | 15 | 25 | 6 | 3 |
I-20-25 | 20 | 16 | 6,6 | 24,1 | 30 | 95 | 10 | 12 | 6 | 20 | 32 | 8 | 4 |
I-20-25 | 25 | 16 | 6,6 | 24,1 | 30 | 104 | 10 | 12 | 6 | 20 | 32 | 8 | 4 |
I-24-32 | 32 | 26 | 7 | 34 | 33 | 105 | 11,5 | 13 | 7 | 24 | 38 | 12 | 4 |