text.skipToContent text.skipToNavigation

CGPT-32

系列名称   CGPT
机能   Double acting
规格   32
Accessories
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
全屏
您的配置

CGPT 系列 T 型导轨定心式平行爪钳,规格 32

图例说明:
A = 气接口(爪钳打开)
B = 气接口(爪钳关闭)
C = 爪钳关闭状态
D = 爪钳打开状态



型号 Total closing gripping force at 6 bar (N) Closing gripping force each jaw at 6 bar (N) Total opening gripping force at 6 bar (N) Opening gripping force each jaw at 6 bar (N) 每个爪指的行程 (mm) 最佳工作压力(bar) 工作温度 (°C) 重复精度 (mm) 最大工作频率 (Hz) 质量(kg)
CGPT-32 388 194 450 225 8 2 ÷ 8 5 ÷ 60 0,02 3 0,5


We think you are in United States.
Update your location?