addtocart.popup.message.success
请求的数量已部分确认
产品 {0} 已在您的购物车中,数量为 {1} 。您可以从购物车页面更新数量
产品未激活
由于库存不足,无法将此产品添加到购物车
数量必须大于零
产品 {0} 允许的最小数量为 {1}
产品 {0} 允许的最大数量为 {1}
产品 {0} 的包装尺寸是 {1}
无法将代码 {0} 的产品添加到此购物车
出现错误,请稍后重试或联系客户支持
型号 | 可安装阀个数 | L1 | L2 |
DCA40-2 | 2 | 745 | 49 |
DCA40-3 | 3 | 100 | 745 |
DCA40-4 | 4 | 1255 | 100 |
DCA40-5 | 5 | 151 | 1255 |
DCA40-6 | 6 | 1765 | 151 |
DCA40-7 | 7 | 202 | 1765 |
DCA40-8 | 8 | 2275 | 202 |
DCA40-9 | 9 | 253 | 2275 |
DCA40-10 | 10 | 278 | 253 |
DCA40-11 | 11 | 304 | 278 |
DCA40-12 | 12 | 3295 | 304 |
DCA40-13 | 13 | 355 | 3295 |
DCA40-14 | 14 | 3805 | 355 |
DCA40-15 | 15 | 406 | 3085 |
DCA40-16 | 16 | 4315 | 406 |