addtocart.popup.message.success
请求的数量已部分确认
产品 {0} 已在您的购物车中,数量为 {1} 。您可以从购物车页面更新数量
产品未激活
由于库存不足,无法将此产品添加到购物车
数量必须大于零
产品 {0} 允许的最小数量为 {1}
产品 {0} 允许的最大数量为 {1}
产品 {0} 的包装尺寸是 {1}
无法将代码 {0} 的产品添加到此购物车
出现错误,请稍后重试或联系客户支持
型号 | 可安装阀个数 | L1 | L2 |
DCA20-2 | 2 | 56 | 44 |
DCA20-3 | 3 | 72 | 60 |
DCA20-4 | 4 | 88 | 76 |
DCA20-5 | 5 | 104 | 92 |
DCA20-6 | 6 | 120 | 108 |
DCA20-7 | 7 | 136 | 124 |
DCA20-8 | 8 | 152 | 140 |
DCA20-9 | 9 | 168 | 156 |
DCA20-10 | 10 | 184 | 172 |
DCA20-11 | 11 | 200 | 188 |
DCA20-12 | 12 | 216 | 204 |
DCA20-13 | 13 | 232 | 220 |
DCA20-14 | 14 | 248 | 236 |
DCA20-15 | 15 | 264 | 252 |
DCA20-16 | 16 | 280 | 268 |
DCA20-17 | 17 | 296 | 284 |
DCA20-18 | 18 | 312 | 300 |
DCA20-19 | 19 | 328 | 316 |